1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 既存設備向けサポート
  4. 圧縮機の更新

Compressor_renewal_topcard.jpg

圧縮機の更新

更新された圧縮機でチラーの寿命を延ばす
  • 圧縮機の信頼性と性能を回復
  • 摩耗しやすい部品の交換
  • 設置前に運転テスト済み
  • トレイン工場でのレトロフィット
  • 資格を持つトレイン技術者による操作
お問合せ
営業・サービス拠点



Compressor_renewal_overhaul_OneUp.jpg

圧縮機を最良の状態に保つ

圧縮機を最良の状態に保つことは、日々の業務運営に欠かせない信頼性と効率性を提供します。生産性の最大化から居住者の快適性の確保まで、チラーを常に稼働させる理由は多岐にわたります。

更新(R'newal)サービスは、摩耗した部品の交換、圧縮機性能の回復、新しいトレインチラーと同様の信頼性を提供する包括的なサービスです。

圧縮機の更新を決定する際には、以下の要素を総合的に考慮します:

  • チラーの稼働時間
  • 起動回数
  • 運転季節
  • 負荷の厳しさ
  • リスク許容度
  • 圧縮機の故障

圧縮機を新品同様の仕様と運転状態に回復

トレインの更新(R'newal)サービスは、高度な経験と資格を持つ技術者によって実施されます。各圧縮機には、オリジナルの仕様とスペアパーツを使用し、最高レベルの注意とケアが施されます。
完了した圧縮機は新品同様の状態を取り戻し、トレインセレクト契約の対象となります。
サービス内容は以下の通りです:

  • 徹底的な洗浄:分解後、すべての圧縮機部品は90°Cで超音波および高圧洗浄を受けます
  • クリアランス測定:ボア、ローター、シャフト、および容量制御システムの詳細な校正
  • オリジナル品質の部品交換
  • オリジナル仕様に従った再組立て
  • 梱包:圧縮機は塗装され、現場への出荷のために梱包
compressor_renewal_2.png

Compressor_renewal_OneUp.jpg

最大の利益を最小の影響で

ダウンタイムは高コストです。そのため、トレインサービスは施設への影響を最小限に抑えるために、ビジネスニーズに合わせてプロセスを計画します。
圧縮機の更新が予防措置であれ、故障後に行われるものであれ、施設と予算のニーズに合ったソリューションを提供し、ダウンタイムを最小限に抑えます。完全な圧縮機のオーバーホールは3週間以内に完了するべきです。必要に応じて暫定的な交換も手配可能です。


Analysis_Futureproof_OneUp.jpg

リスク故障の軽減と安心感

システムのオイルと振動分析により、内部コンポーネントの状態を詳細に把握し、時間をかけて機器の「摩耗傾向」を構築します。これにより、サービス専門家は圧縮機が軽微なメンテナンスを必要としているか、完全なオーバーホールが必要かを判断できます。
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
トップへ戻る