1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 予測サービス

予測サービス

先進テクノロジーと診断ツールで、問題を事前に検知して解決


HVAC専門の化学ラボで液体と潤滑剤を検査

HVACシステムに含まれるオイル、冷媒、溶液は、システムの状態を表わします。トレインの化学ラボは、これらの液体を分析することに特化しています。HVACシステムから液体を抽出し、システムの健康状態を監視し、潜在的な問題を特定し、結果に基づいたメンテナンスの推奨を提供します。

 

振動解析による問題の予防的特定

時々、具体的な理由は不明でも、HVAC機器に何か異常があると感じることがあります。音が違う、聞き慣れない音がする、感じが変わった、または少し熱くなっているように思えるなどの症状が現れます。これらの症状は、部品の損傷やシステム故障の兆候かもしれません。

トレインは、ハンドヘルド振動解析ツールを使用して迅速に録音を収集し、それをクラウドに送信して機械学習による診断を行い、ほぼリアルタイムで診断結果を提供します。超音波リスニングデバイスを使用して潜在的な漏れやシステムの異常を「聞き取る」ことができ、これにより差し迫ったシステム故障を効果的に検出します。

 

充実した診断ツールのメニュー

電磁誘導により、ボイラー、チラー、蒸気から温水への熱交換器などの熱システムで、チューブの摩耗や将来の故障の可能性を特定します。赤外線サーモグラフィーは、デジタル画像を使用して、高速機器、電気パネル、暖房および冷却機器内部の異常な熱状態を検出します。

 

 

米国クロスタウンコンコース

省エネ制御で古い建物を再生

私たちの目標は、チラーの容量を10%まで減らすことでしたが、実際には5%まで減らすことができました。その結果、より少ない数のチラーでより多くのトン数を確保できました。これにより、効率が向上し、コストが削減され、さらに収納や賃貸のためのスペースが確保されました。
Dan Chancey シニアバイスプレジデント、アセットマネジメント、コマーシャルアドバイザー
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
トップへ戻る