- CGAM : 20~130 USRt (50 / 60 Hz)
- スクリューチラー並みの高効率スクロールコンプレッサ
- 静音軸流ファンでトレイン従来機に比べ、7~10dB低い騒音レベル
- 部分熱回収オプション
- 簡易設置:フロースイッチとストレーナは工場出荷時に装備可能
- 簡易メンテナンス:安全・簡単に整備できるよう、主要コンポーネントはチラーユニットの外側寄りに配置
- 高い信頼性と耐久性
- 制御システム最適化や各種オプションで省エネ対策
- LonTalk、Modbus、BACnet 対応
- 騒音値
- 標準仕様 : 73~81 dB(A)
- 低騒音オプション : 65~76 dB(A)
- 主なオプション
- バッファタンクモジュール付き
- シングル・ツインポンプ
- インバータポンプ他
空冷スクロールチラー CGAM
CGAM
Overview
静音で高効率
柔軟性、効率、低騒音の完璧な組み合わせを提供します。コンパクトな設置面積で20トンから130トンまでのサイズがあり、CGAMは現在利用可能な空冷式チラーの中で最も静かなチラーの1つです。
複数の効率レベルから選択できるため、地域の法令要件に準拠できます。
加熱の電気化はトレインのチラーから
カタログ
関連製品
省エネオプション
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。