営業・サービス拠点

VariTrane® シングルダクトターミナルユニット

VAV_Acoustic_front.png

VariTrane® シングルダクトターミナルユニット

快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。VariTraneシングルダクトターミナルユニットは、汎用性があり、オプションで工場で取り付けられ、委託生産されたユニットコントローラを装備し、設置の労力と起動時間を短縮します。

主な特徴

Trane-SingleDuctVAV-Badge-v1.png

業界最小のエア漏れ率

VariTrane の超気密な 2 ピースのケーシング構造は、空気が漏れる箇所を減らし、騒音とエネルギー損失を軽減します。 ユニットは完全自動化された最先端の板金加工で製造され、継ぎ目と隙間にはガスケットが使用されています。

音響性能試験済み

実証済みの測定可能な音響上の利点を獲得します。 音響性能は AHRI 規格 880 に従ってテストされ、認定されています。

室内空気品質にフォーカス

VariTraneは運転中、適切な量の一次空気/供給空気を各ゾーンに供給します。超気密構造により、冷気の供給漏れを最小限に抑え、空間内の汚染につながる結露のリスクを低減します。さらに、オプションのLEEDラップは、建設段階での汚染を防ぎます。

優れた性能を確保するための工場委託

オプションの工場取り付けデジタルトレーサーコントロールも工場委託されています。それは、効率性、品質、信頼性を最適化するために特に知られているシーケンスと共に動作することを意味しています。シーケンスは、ビルオートメーションシステムと連携して動作し、風量や温度設定値、ファン圧力、スタート・ストップなどのVAV制御を標準化するのを容易にします。

  • 利用可能なサイズ:4インチから16インチのラウンド、24インチ×16インチの長方形
  • 風量範囲:0〜8,000 CFM(立方フィート毎分)
  • ホットウォーターや電気再加熱オプションあり
  • オプションの認定済み超低空気漏れ
    • 音響性能はAHRI標準880に基づき徹底的にテストされ、認定済
  • 効率はASHRAE標準130に基づき認定され、公表されています
  • 施工段階での汚染防止のためのオプションのLEEDラップ
  • 工場取り付け、配線、委託済みの独立型制御オプション
    • BACnet®通信
    • Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信のオプション
  • 工場で取り付けられた配管パッケージのオプション
    • 標準およびBelimo制御バルブの選択肢
    • フリップ可能で左右のパイピング接続に対応
    • 出荷および設置中のサポートと保護を提供する標準のエンクロージャーあり

VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

光触媒空気清浄システム(TCACS)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

データセンター向けファンウォールユニット

パフォーマンスに優れ、お客様のニーズに合わせて設計されたデータセンター向け冷却ソリューションです。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

VariTrane® シングルダクトターミナルユニット

快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。さらに汎用性があり、オプションで工場で取り付けられ、委託生産されたユニットコントローラを装備し、設置の労力と起動時間を短縮します。

VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

円形のシステムで取り入れられるVAV(可変風量)ユニットの一種です。このタイプのユニットは、入口と出口が円形の形状をしており、空気の流れを円滑に制御しています。VariTrane® ラウンドインラウンドアウトは、高効率で品質と信頼性があり、建物の空調制御において重要な役割を果たします。

VariTrane® デュアルダクトターミナルユニット

汎用性が高く、工場設置済みユニットコントローラーが装備されているため、設置作業と起動時間を短縮することができます。

VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニット

高さが制限されている場合に特に適しています。コンパクトな設計は、主要な特徴に悪影響を与えることなく、性能を発揮します。

VariTrane® VAVパラレル ファン駆動型ターミナルユニット

電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。このVariTraneユニットは、業界内で最も包括的なVAV(可変風量)製品を提供するために、歴史を踏まえて開発されています。

VariTrane™ ファン駆動型Low-Height Parallel

製品名の通り、ファン駆動型Low-Height ユニットは、天井スペースが限られている場所に適した設計です。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ
サービス拠点