VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

VariTrane® ラウンドインラウンドアウト
円形のシステムで取り入れられるVAV(可変風量)ユニットで、既存のシステムにおいてエネルギー効率を向上させ、全体的な運用コストを削減するために設計されています。
VRRFユニットの典型的なアップグレード適用例:
・既存の機械調整器(エアバルブ)のバイパスまたは置き換え
・機械調整器(エアバルブ)の交換の有無にかかわらず、建物やユニットの制御をアップグレードする(例:ニューマチックからBACnet™へ)。
・定風量システムを可変風量システムに変換
・圧力依存型の可変風量システムを圧力独立型可変風量システム(例:Trane VariTrac™)に変換
・マルチゾーン(ダブルダクト)システムを可変風量システムに変換
VRRFユニットは、アップグレードや新規のアプリケーションにも適用されますが、特にゾーンド・ ルーフトップ・ システムとしても知られる小規模建物の可変風量システムに適用されます。
VariTrane® ラウンドインラウンドアウト
主な特徴
- 利用可能なサイズ:4インチから16インチまで
- 風量範囲:0 - 4,000 CFM
- 縦方向および横方向の風量に対応した取り付けが可能
- 既存のTrane® VAVユニットとの簡単な統合のためのオプションのアダプタープレート
- 施工段階での汚染を防ぐためのオプションのLEEDラップ
- 工場取り付け、配線、テスト、委託済みの圧力独立制御装置
- DDC(Comm3またはComm 4)、LonTalk、BACnet通信
- Trane Air-Fi®ワイヤレス通信
- 追加の工場取り付け、配線、テスト済みオプション
- 変動アクチュエータ
- パワーヒューズ
- 制御電源トランス
- トグル切断スイッチ
- リレーキット
- ダクト温度センサー
- 変動式湯バルブ制御
空調処理システム

エアハンドリングユニット
トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

センシブルアシストメンブレン
センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

光触媒空気清浄システム(TCACS)
トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット
UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
VAVユニット
VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。
関連製品
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。