VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニット
VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニット
品質と信頼性において業界をリードし、現代の居住環境の特定のニーズに合わせて設計された空調装置です。
VariTrane® Low-Height ファン駆動型ターミナルユニットは、高さが制限されている場合に特に適しています。コンパクトな設計は、主要な特徴に悪影響を与えることなく、性能を発揮します。
これらのターミナルユニットは、電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。さらに、VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニットは、ユニットコントローラーが工場委託で取り付け済みであり、設置作業と起動時間を短縮することができます。このVariTraneユニットの新たな進化は、業界で最も包括的なVAV製品ラインナップに拡大しています。
VariTrane® ラウンドインラウンドアウト
主な特徴
VariTrane® Low-Height parallel
10.5インチ高の筐体で、間欠的なファン制御によりエネルギーを節約する利点があります。ファンは、暖房モードの時のみ作動し、作動時には、ファンは定速または可変速度で制御可能です。またエネルギーコストをかけずに再加熱するために温かいプレナム空気を使用することで、さらにエネルギーの節約が可能です。プレナムスペースが狭く、最小限のゾーン暖房が必要な場合には、優れた選択肢です。
VariTrane® Low-Height
10.5インチと12インチの筐体高さのラインナップをご用意しています。シリーズ ファン駆動型ユニットでは、ファンは常に占有モードで作動します。作動時には、ファンは定速または可変速度で制御可能です。これらは、会議室、食堂などで常により高い供給風量が必要な環境で一般的に使用されます。
- 主要な空気取り入れ口のサイズ: 円形 4インチから10インチ、長方形 8インチ x 14インチ
- 風量範囲: 0 - 1,950 cfm
- 並列および直列配置が可能で、オプションでホットウォーターおよび電気再加熱が利用可能
- 標準のIAQ金属被覆断熱エッジと上部/下部アクセスパネル
- オプションで電子制御モーター (ECM) および変動風量制御アルゴリズムが利用可能
- オプションでスリムサイズのサウンドアテネーター(吸音器)付きインダクションエアインレット
- オプションで建設期間中の汚染防止のためのLEED包装材
- オプションで工場取り付け、配線、テスト、委託された圧力独立型制御装置
- DDC(Comm3またはComm4)、LonTalk、BACnet通信
- Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信
- 追加の工場取り付け、配線、テストされたオプション
- 変動駆動装置
- 電源ヒューズ
- 制御電源トランス
- オン/オフスイッチ
- ダクト温度センサー
- 変動式温水制御弁および配管パッケージ
空調処理システム
エアサイド
トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。
センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。
トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。
UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
パフォーマンスに優れ、お客様のニーズに合わせて設計されたデータセンター向け冷却ソリューションです。
VAVユニット
VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。
快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。さらに汎用性があり、オプションで工場で取り付けられ、委託生産されたユニットコントローラを装備し、設置の労力と起動時間を短縮します。
円形のシステムで取り入れられるVAV(可変風量)ユニットの一種です。このタイプのユニットは、入口と出口が円形の形状をしており、空気の流れを円滑に制御しています。VariTrane® ラウンドインラウンドアウトは、高効率で品質と信頼性があり、建物の空調制御において重要な役割を果たします。
汎用性が高く、工場設置済みユニットコントローラーが装備されているため、設置作業と起動時間を短縮することができます。
VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニット
高さが制限されている場合に特に適しています。コンパクトな設計は、主要な特徴に悪影響を与えることなく、性能を発揮します。
VariTrane® VAVパラレル ファン駆動型ターミナルユニット
電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。このVariTraneユニットは、業界内で最も包括的なVAV(可変風量)製品を提供するために、歴史を踏まえて開発されています。
VariTrane™ ファン駆動型Low-Height Parallel
製品名の通り、ファン駆動型Low-Height ユニットは、天井スペースが限られている場所に適した設計です。
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。