VariTrane® デュアルダクトターミナルユニット
                    VariTrane® デュアルダクトターミナルユニット
 VariTraneデュアルダクトターミナルユニットを使用することで、快適さ、室内空気質(IAQ)、騒音レベル、エネルギー消費を制御が可能です。加熱フローエアダンパー用と冷却フローエアダンパー用の個別のコントローラーを使用せずに、オプションの工場設置済オープンプロトコルBACnetユニットコントローラーを使用することもできます。
汎用性が高く、工場設置済みユニットコントローラーが装備されているため、設置作業と起動時間を短縮することができます。
またメインシステムから温風と冷気の両方が別々のダクトで各ターミナルユニットに送られる特殊な空気分配システムの一つとなっています。暖かい空気と冷たい空気の両方の流れが調整され、さまざまな風量と温度で空気をVAVゾーンに送り込みます。最大容量の占有暖房は常に利用可能なため、追加の局所的な熱制御は必要ありません。
VariTrane® ラウンドインラウンドアウト
主な特徴
- 利用可能なサイズ:直径4インチから16インチ、一次および二次送風ダンパー用
 - 風量範囲:0 - 4,000 CFM
 - 標準のIAQ金属被覆断熱エッジ
 - 施工フェーズ中の汚染防止のためのオプションのLEEDラップ
 - 工場取り付け、配線、テスト、委託済みの圧力独立制御装置
- DDC(Comm3またはComm 4)、LonTalk、BACnet通信
 - Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信
 
 - 追加の工場取り付け、配線、テスト済みオプション
- 変動アクチュエータ
 - 電源ヒューズ
 - 制御用電源トランス
 - トグル切断スイッチ
 - ダクト温度センサー
 
 
空調処理システム
エアサイド
                        トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。
                        センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。
                        トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。
                        UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
パフォーマンスに優れ、お客様のニーズに合わせて設計されたデータセンター向け冷却ソリューションです。
VAVユニット
VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。
                        快適性、室内空気品質(IAQ)、騒音レベル、およびエネルギー消費を制御するのに役立ちます。オプションの認定超低エアリークは、業界をリードするエネルギー効率とIAQ性能を提供します。さらに汎用性があり、オプションで工場で取り付けられ、委託生産されたユニットコントローラを装備し、設置の労力と起動時間を短縮します。
                        円形のシステムで取り入れられるVAV(可変風量)ユニットの一種です。このタイプのユニットは、入口と出口が円形の形状をしており、空気の流れを円滑に制御しています。VariTrane® ラウンドインラウンドアウトは、高効率で品質と信頼性があり、建物の空調制御において重要な役割を果たします。
                        汎用性が高く、工場設置済みユニットコントローラーが装備されているため、設置作業と起動時間を短縮することができます。
                        VariTrane® Low-Heightファン駆動型ターミナルユニット
高さが制限されている場合に特に適しています。コンパクトな設計は、主要な特徴に悪影響を与えることなく、性能を発揮します。
                        VariTrane® VAVパラレル ファン駆動型ターミナルユニット
電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。このVariTraneユニットは、業界内で最も包括的なVAV(可変風量)製品を提供するために、歴史を踏まえて開発されています。
                        VariTrane™ ファン駆動型Low-Height Parallel
製品名の通り、ファン駆動型Low-Height ユニットは、天井スペースが限られている場所に適した設計です。
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。