1500 kWの冷却不足を解決:オランダでトレインレンタルチラーが生産プロセスを支援

TraneEaaSy_NL.jpg

課題

オランダ北部にあるこの最新の製造施設は、常に革新と業界をリードする技術に投資しています。最新の技術開発のために新しい生産プロセスを設計した後、テスト段階に進む時が来ました。工場は冷却塔の冷却能力を拡大する必要がありました。計算により、追加の冷却能力として1500 kWが必要であることが判明しました。

 

解決策

このプロジェクトを成功させるため、トレインのレンタルサービスが支援に入りました。オランダのチームはまず、750 kWの冷却能力を持つSintesis RTAF 205空冷スクリューチラー2台の設置を開始しました。初回テストの結果、さらに冷却能力が必要であることがわかり、追加で1000 kWを供給するため、3台目となるRTAF 245チラーを増設しました。


結果

トレインの地元チームが専門的なサポートを提供したことで、テストは良好な結果を得ることができました。初期テストの成功を受け、顧客は3台のチラーを1年間継続して使用することを決定しました。レンタルチームは、より柔軟性の高い運用のため、契約をトレインEaaSy*への切り替えを提案しました。

トレインEaaSy契約を導入したことで、工場は生産プロセスの改善をさらに進めることができました。設備を簡単に切り替えられる高い柔軟性に加え、運用コストの最小化、メンテナンスと保証の包括的なサポートも実現しています。

 

*トレインEaaSyソリューション

空調設備を「所有する」のではなく、サービスとして利用する新しい提供モデルのことです。特にヨーロッパを含む多くの国で利用可能なグローバルサービスです。柔軟なレンタル契約でHVAC機器を提供し、包括的なメンテナンスと保証を含むコスト効率の高いサービスを提供します。ビジネスの変化に応じて迅速に対応できるのが特徴です。


レンタルサービス

空調機、足りてますか?選定から設置まで、メーカー直の技術力で。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点