ニューヨークの歴史的超高層ビルをサステナブルに刷新:トレインの氷蓄熱システム(サーマルバッテリー)がもたらした驚異の省エネと脱炭素

decarb-11-madison-2.jpg

不動産大手のSLグリーン・リアルティ社(SL Green Realty)が所有するマンハッタンのアイコン的ビル「11マディソン・アベニュー」において、トレインの革新的な氷蓄熱システム(TES)を導入。テナントの快適性を向上させながら、温室効果ガス(GHG)排出量の大幅な削減と、劇的なエネルギーコストの削減を両立させた先進的なサステナブル改修の全貌をご紹介します。


課題:世界で最も厳しい環境規制と、巨大ビルの空調改修リスク
 

1. 歴史的ランドマークが直面した「脱炭素」の義務化

マンハッタンのミッドタウン・サウスに位置し、70年以上にわたりニューヨークの優れた建築とイノベーションの象徴であり続けてきたアール・デコ調の傑作ビル「11マディソン・アベニュー」。
このビルを所有する大手不動産投資信託(REIT)のSLグリーン・リアルティ社(SL Green Realty)は、建物のサステナビリティ推進における先駆者です。同社は、快適な冷房環境を維持しながら温室効果ガス(GHG)排出量を継続的に削減できる、超高効率な空調システムの導入を模索していました。
 

2. ニューヨーク市が抱える深刻なエネルギー課題

ニューヨークの有名なスカイラインを形成する100万棟のビル群は、市全体の炭素排出量の約70%を占め、電力消費量の95%を消費しています。中でも空調(HVAC)システムは最大の要因の一つであり、商業ビルのエネルギー消費量の40%を占めています。
さらに2019年4月、世界で最も過激な気候変動法案とされる「気候動員法(Climate Mobilization Act)」がニューヨーク市で可決されました。この法案は、25,000平方フィート(約2,300㎡)以上のビルに対し、2030年までにGHG排出量を40%削減(2005年比)、2050年までに80%削減することを義務付けるものです。SLグリーン社自身も「2025年までにポートフォリオ全体で30%削減」という高い目標を掲げており、この巨大ビルの改修は一刻を争う重要課題でした。

 

解決策:地下4階の限られた空間で、業務を止めずに氷蓄熱システムを構築

長期的なサステナビリティ目標と厳しい環境法案への対応として、ソニー(Sony)、WME、Yelpといった優良テナントが入居するこのビルに、トレインの革新的な氷蓄熱システム「Trane Thermal Battery™」の導入が決定しました。

 

1. パートナーシップと綿密なプランニング

SLグリーン社にとって、トレインは自然な選択肢でした。トレインは過去15年間にわたり、高密度な都市部の「完全に稼働・入居中のビル」において、テナントの業務を一切妨げることなく大規模な蓄熱プロジェクトを成功させてきた業界トップの実績と、ニューヨーク市内で最多の導入実績による専門知識を持っていたからです。

プロジェクトの計画段階では、既存のビル運用の詳細な分析、エネルギー消費量、利用可能なスペースの綿密なアセスメントを実施しました。さらに、ニューヨーク市およびウェストチェスター郡で電気・ガス・蒸気インフラを担う大手電力会社コン・エジソン(Con Edison)社もチームに参画し、夏の電力ピーク需要を削減したビルオーナーに提供される「リベート(インセンティブ金)制度」の活用に向けて強力なガイダンスを提供しました。
 

2. 地下4階での過酷な密着工事を前倒しで完遂

プロジェクトは、サイト準備から試運転まで「わずか4ヶ月」という極めてタイトなスケジュールで進められました。対象は、約21万㎡(230万平方フィート)の延床面積を持つ稼働中のヴィンテージビルであり、作業現場は地下4階の深く狭い空間でした。

狭い空間での動線確保、地下深くへの重量物の搬入出、現場での機器組み立て、さらには20社以上の協力会社の管理など、難易度は極めて高いものでしたが、設計エンジニアからプロジェクトマネージャーまでが一丸となり、ビルの通常業務に一切の影響(ダウンタイム)を与えることなく、予定より約3週間も前倒しで工事を完了させました。



テクノロジーとシステムの仕様

導入された「Trane Thermal Battery™(トレイン・サーマルバッテリー)」は、安価な夜間電力を利用して夜間に氷を製造・蓄熱し、電力需要が高く電気代が割高な日中にその氷を解かして冷風を供給するシステムです。ピーク期の夜間には、50万ポンド(約226トン)以上の氷が製造されます。

エネルギー効率の高いチラーと大容量ストレージタンクを精密に組み合わせ、ビルの冷房ニーズを完全に満たしています。

  • 高効率遠心式ターボ冷凍機 2台
    • 1台目:800トン 高効率電動遠心式ターボ冷凍機(冷水温度42°F時、0.503 kW/トン)
    • 2台目:800トン 電動兼用遠心式ターボ冷凍機(通常時800トン、製氷モード時766トン、設計蒸発温度21°F)
  • 64台のCALMAC® 蓄熱タンク(Model 1105)
    • 1.37 MW相当の熱エネルギーを蓄電(蓄熱)。10時間の稼働で640トン、または6時間の短時間放冷で900トンの冷房能力を供給可能。
       

「インテリジェント・サービス」による監視と高度な運用トレーニング

自動温度制御機能を備えたこのシステムは、トレインの「インテリジェント・サービス(Intelligent Services)」に接続されています。稼働データはリアルタイムで分析・可視化され、ピークパフォーマンスを維持するためのフィードバックが定期的にSLグリーン社へ提供されます。

さらに、トレインのエナジーサービスチームは、ビル管理エンジニア向けにカスタマイズされた継続的なトレーニングを実施しています。これには、24時間体制の緊急事態への迅速な対応を含む高度なシナリオトレーニングも含まれており、現場のオペレーターをエンパワーメントし、長期的なパフォーマンスの最大化と財務期待値の達成を支えています。




結果:年間1億円以上のコスト削減と圧倒的な環境効果

このプロジェクトは、環境面と財務面の双方で、ビル改修の歴史に残る目覚ましい成果を上げました。

環境面への効果

  • 年間CO2排出量を140万ポンド(約635トン)削減
    (乗用車130台を道路から排除、または188エーカーの森林を植林するのと同等)
  • 夏のピーク時の電気需要を1,035 kW削減(電力グリッドへの負荷を大幅に軽減)
  • 中央熱源プラントの消費電力量(kWh)を25%削減

財務面への効果

  • 年間で730,000ドル(約1億1,000万円 ※現在の為替換算含む)以上のエネルギー・運用コストを削減
  • テナントのエネルギーコストを10%削減
  • プロジェクト全体の投資回収期間(ROI)は5.4年
  • 蓄熱設備単体の投資回収期間(ROI)はわずか2.5年

11マディソン・アベニューでの取り組みにより、SLグリーン社は「2025年までに温室効果ガス(GHG)排出量を30%削減する」という自社のサステナビリティ目標の達成に向けて、着実に前進しています。

同時に、ニューヨーク市がエネルギー条例で義務付けている「2030年までに40%削減、2050年までに80%削減」という厳しい基準のクリアにも確実な目処が立ちました。

このプロジェクトは、SLグリーン社がこれまで築いてきた「ポートフォリオ全体でのサステナビリティ(持続可能性)」の歴史に、新たな実績を刻むものです。そして、ここで培われた成功事例は、ニューヨーク市内にとどまらず、今後何年にもわたり他の地域や州のビル管理業界における「最高の実践規範(ベストプラクティス)」として、広く参考にされていくでしょう。