1. サービス&ソリューション
  2. アップグレード
  3. チラーアップグレード
  1. サービス&ソリューション
  2. アップグレード
  3. チラーアップグレード

チラーアップグレード

トレインのCenTraVac®チラーは、高い耐久性を考えて設計されています。独自のアップグレードやサービスにより、使用寿命の延長、信頼性の向上、効率の回復・向上に加え、操作性の改善を実現できます。

お気軽にお問い合わせください お気軽にお問い合わせください

CenTraVac R'newal®   -  CenTraVac リニューアル

どのチラーも使用期間中に摩耗や劣化を経験します。当社の独自のオーバーホールサービス「CenTraVac R'newal」は、性能低下の最も一般的な原因に対処します。
この計画的なメンテナンスアプローチにより、予期しないダウンタイムを減らし、信頼性を回復し、チラーの寿命を延ばすことで、より長期間にわたって安心してチラーを使用できます。
この独自の工場保証付きオーバーホールサービスには、新しい純正トレイン部品、新しいシリアル番号、そして工場で訓練を受けた認定トレイン技術者の専門知識が含まれます。


チラー制御アップグレード

CenTraVacチラーが1995年に製造されたからといって、その制御システムも古いままである必要はありません!
当社の独自のTracer® AdaptiView™制御アップグレードは、直感的なインターフェースを提供し、チラーの性能、効率、信頼性、そして整備性を向上させます。


可変周波数ドライブのアップグレードとR'newalオプション

 可変周波数ドライブへのアップグレードは、エネルギー節約と高い電力需要がある地域での需要料金の削減に大きな効果をもたらします。
当社のAdaptive Frequency™ドライブは、チラーを可変速度運転に更新し、エネルギーを節約し、部分負荷運転時の騒音を低減します。アップグレードによるエネルギー節約と投資回収の可能性については、地元のトレインサービススペシャリストにご相談ください。
また、信頼性を長年にわたって確保するための積極的なサービスであるドライブオーバーホールサービス、AFD R'newalも提供しています。


スターターの交換とアップグレードオプション

 ほとんどの建物において、チラーの電気突入電流は建物の最大電力需要となります。
スターターは10年間で数千回の操作が期待されるため、寿命中に大規模なサービスが必要になることは確実です。計画的で包括的なアップグレードは、故障した部品を交換するよりもはるかに少ない混乱と費用で済みます。トレインは、Y-Δ(ワイデルタ)およびソリッドステートスターターのアップグレードと交換を提供しています。


冷媒のアップグレード

新しい冷媒へのスムーズな移行には、詳細な互換性評価と機器に関するOEMの知識が必要です。
トレインは、R-514Aを次世代の最適な代替冷媒として特定し、現在、R-123を搭載して出荷されたCenTraVac®チラーの所有者に包括的なエンジニアードコンバージョンサービスを提供しています。R-123は2030年までサービス用に製造可能であるため、R-514Aへの移行が最もビジネスに適しているかどうかを判断する余裕があります。R-123は依然として業界トップのGWP値を提供し、環境規制に完全に準拠しています。


導入事例

アップグレードで持続可能性と快適性を実現した事例

サウスカロライナ州運輸局 様

老朽化に伴う空調システム改修

サウスカロライナ州運輸 詳細

米国クロスタウンコンコースファシリティーズ 様

省エネ制御で古い建物を再生

米国クロスタウンコンコース 詳細

グランド ハイアット ニューヨーク 様

ホテルのエネルギー使用量を劇的に改善

グランド ハイアット ニューヨーク 詳細
導入事例一覧

保守・運用情報

改修か交換か:設備更新戦略を決定する4つの質問

詳細はこちらから

空調設備のランニングコスト削減のためにできること

詳細はこちらから
保守・運用情報一覧

関連製品

  • Centravac.JPG

    ターボ冷凍機

     

     
     
  • CGAM_535x339.png

    空冷スクロールチラー

  • rooftop_535x339.jpg

    ルーフトップ型エアコン

  • tc-air-handling-performance-air-handlers-lineup-hero-hover-card-2.jpg

    エアハンドリングユニット
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
トップへ戻る