• 空冷ターボ冷凍機(磁気軸受搭載)HSAG
      • 水冷ターボ冷凍機(磁気軸受搭載)HSWE
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
      • GigaModular™ 冷却液分配ユニット(CDU)
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
  • 空冷ターボ冷凍機(磁気軸受搭載)HSAG
  • 水冷ターボ冷凍機(磁気軸受搭載)HSWE
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
  • GigaModular™ 冷却液分配ユニット(CDU)
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
  1. リモートメカニカルサービス
  2. AI制御

AI制御

トレインのAI制御は、Brainbox AIを搭載し、Tracer SC+コントロールとシームレスに統合して、複数拠点にわたる効率性を円滑に実現する自律型ビル管理を提供します。

お気軽にお問い合わせください

概要

AIを活用して、高性能な建物設備をシームレスに最適化

トレインのAI制御は、Tracer® SC+ と連携して機能するAI対応サービスです。温度を継続的に予測し、最適なエネルギー性能が得られるよう機器設定を自動調整することで、休むことなく設備運用の最適化を支えます。

  • REDUCE OP COST OUTLINE  - SVG

    HVACエネルギーコストを最大25%削減

    居住者の快適性を損なうことなく、HVACのエネルギー消費を最大25%削減できます。AI Controlは、リアルタイムデータを活用してシステム性能を継続的に最適化し、複数の建物にわたって省エネ効果を実現します。

  • REDUCE CO2 SOLID  - SVG

    建物のカーボンフットプリントを最大40%削減

    建物のカーボンフットプリントを最大40%削減できます。AI Controlは、24時間365日のエネルギー最適化を自動化することで、追加の人手や設備投資をかけることなく、サステナビリティ目標の達成を支援します。

  • ACTIVE MONITORING OUTLINE  - SVG

    自動設定で、確かな省エネを実現

    Trane AI Controlは、人の操作を必要とせず、24時間365日バックグラウンドで稼働します。Tracer SC+ と統合され、運転状況を監視し、需要を予測しながら、リアルタイムで高度な最適制御を行うことで、明確な投資対効果(ROI) の実現に貢献します。

主な特徴

  • 既存技術と容易に統合:AI Control は既設の Tracer SC+ と連携して動作し、追加のハードウェアを必要としません。
  • 建物ポートフォリオ全体に対応可能:AI Control は、複数拠点の建物を一元的にカバーする単一ソリューションを提供します。クラウドベースの集中管理により、建物ポートフォリオの拡大や変化にも柔軟に対応できます。
  • リアルタイムで性能を向上:Brainbox AI 技術により、エネルギー使用パターン、天気予測、想定在室状況、その他の変動要因を複数拠点にわたって分析し、リアルタイムで改善策を導入します。
  • 最適化された信頼性:AI Control は、Trane の機器および制御システムを採用する建物に適した、AI主導の最適化ソリューションです。
  • 導入効果を明確に実感:AI Control は、すでに高効率な設備に対してもエネルギーコストの削減に貢献します。実際に、複数拠点にわたってシンプルで明確な ROI(投資対効果) を実現することが実証されています。

Awards

私たちは、イノベーションを通じて卓越性を実現します。

業界の発展を推進する私たちの取り組みは、画期的な技術、高性能な機器、そして先進的なサステナビリティ施策を通じて高く評価され、数々の権威ある賞の受賞につながっています。

AI Control is a E+E Leader Award winner

2026年 E+E Leader Award 受賞

AI Control is a E+E Leader Award winner

2025 E+E Leader Top Products Awards Software & Cloud部門受賞

AI Control is a FacilitiesNet 2024 Vision Award winner

FacilitiesNet 2024 Vision Awards 受賞

資料

BrainBox AI®

  • PDF

    BrainBoxAI 搭載 Trane自動制御システム

    923KB

FAQs

よくある質問

AI 制御は、建物のHVACシステムの性能・効率・信頼性を最適化するために設計された、インテリジェントな空調管理システムです。高度なアルゴリズム、AI、機械学習を活用し、システムの運転状況を継続的に監視しながら、リアルタイムで自動調整を行います。

AI Controlには、建物の性能向上と運用効率の最適化に役立つ、さまざまなメリットがあります。

  1. エネルギー効率:HVACシステムの運転を最適化することで、エネルギー消費を大幅に削減し、光熱費の低減に貢献します。
  2. 快適性:リアルタイムデータに基づく精密な調整により、より安定した快適な室内環境を実現します。
  3. 信頼性:継続的な監視と予知保全により、重大な問題に発展する前に潜在的な不具合を特定し、ダウンタイムや保守コストの削減につながります。
  4. サステナビリティ:エネルギー効率の向上と排出量の削減により、より持続可能な建物運用を支援します。

AI 制御は、新設・既設を問わず、幅広いHVACシステムに対応できるよう設計されています。ただし、実際の適合性は、システムの構成や利用可能なセンサーによって異なる場合があります。お客様の具体的な設備構成への対応可否については、トレイン担当者にご相談いただくことをお勧めします。

AI 制御を導入するには、トレインへお問い合わせいただくことから始められます。担当者が現在のHVACシステムを評価し、お客様のニーズに合わせた自律型制御ソリューションの導入を支援します。

関連情報

BrainBox AIとトレインが新技術を協業

BrainBox AI®搭載を搭載したトレインのAI 制御が、人工知能で建物のパフォーマンスと脱炭素化を推進します。

プレスリリース

バイオテクノロジー企業がAI技術を活用して脱炭素化目標を達成

トレインのAI 制御の導入により、運用開始から最初の18ヶ月で1,132トンのCO2eを削減し、エネルギーコストを約329,000ドル(5,099万円)節約することができました。

導入事例

空調管理はAIに任せる時代へ

トレインのAI 制御は、AIと高度なアルゴリズムにより、24時間365日、建物全体のエネルギー効率を自動で最適化します。

トレインジャパン【公式】 Youtubeチャンネル

リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ ~「つながる予防保守」が変える未来

リモートメカニカルサービスの詳細はこちらから リモートメカニカルサービスの詳細はこちらから

お気軽にお問合せください

お問い合わせ お問い合わせ
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
ページトップへ