フリークーリングとは?工場・データセンターで広がる省エネ技術を解説

Blog_Trane_rental_Free_Cooling.jpg

冬に寒さが厳しい地域に拠点を置く製造業者にとって、フリークーリングの導入は非常に賢明な選択です。
周囲の空気を利用するだけで、無料で冷却能力を得られるのに、なぜ冷却に費用を支払う必要があるのでしょうか?

フリークーリングは、エネルギー消費とコストを大幅に削減しながら、環境に優しい持続可能な運用を実現するための効果的な技術です。
多くの企業が炭素排出量削減のプレッシャーに直面していますが、フリークーリングは厳しい環境目標を達成するための効果的な手段です。

1. フリークーリングの利点

フリークーリングは、外気を利用して工業プロセスで使用される水を冷却する技術です。
しかし、それだけではありません。空調や快適な冷却が必要な環境でも利用できます。また、フリークーリングは熱をチラーに到達する前に放散することで、他の冷却機器の寿命を延ばすのにも役立ちます。これにより、機械部品への負荷が軽減されます。
トレインは、フリークーリングを備えた非常に多くの機器を提供しています。トレインレンタルサービス*は、チラーと連携してシステムから不要な熱を除去する空冷ドライクーラーも提供しています。冷却システムで最もエネルギーを消費するのはコンプレッサーであり、コンプレッサーの稼働時間を少しでも減らすことで、システム全体のエネルギー消費を大幅に削減できます。水温が高いほど、フリークーリングの稼働時間が長くなり、節約効果も高まります。夏には、外気温が高すぎてフリークーリングが利用できない場合、ドライクーラーは自動的にバイパスされ、既存の冷水システムが完全に引き継ぎます。

 

2. 自然の空気を活用する

外気は完全に無料の資源であり、フリークーリングやドライクーラーは、外気温と水の戻り温度の差がわずかであっても有益です。
これは、冬季に気温が低下する地域で少なくとも年間6か月は効果的に利用でき、コストとエネルギー消費の大幅な節約に貢献します。状況によっては、チラーを全く稼働させる必要がなくなることもあります。

 

3. 幅広い分野と用途

フリークーリングは現在、オフィスビル、ショッピングモール、病院からデータセンター、化学工場、多くの工業プロセスに至るまで、幅広い分野で広く利用されています。
実際、水温が通常10°C以上になるあらゆる状況で効果的です。フリークーリングが直接の目的でない場合でも、ドライクーラーを使用することは、過剰な熱や工業プロセスの温度管理に対処するための最適な解決策となることが多いです。

レンタル*は緊急時にも優れたソリューションです。オランダのトレインの顧客は、トレインの迅速な対応により、緊急修理中も生産を続けることができました。トレインは24時間以内にドライクーラーと熱交換器を提供し、工場の余分な熱を放散しました。また、バイオマス発電所の顧客は、予定されていたボイラー機器の納品が遅れた際に、生産を維持するための短期レンタルソリューションを利用しました。

トレインのFree Coolingは、EaaSy(Equipment-as-a-Service)フォーミュラを通じて提供され、継続的なメンテナンスや24時間365日のサービスサポートなど、多くのメリットがあります。

* 日本では提供していないサービスがございます。詳しくはお問い合わせください。
 

英文の同記事を読む Read this article in English



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点