営業・サービス拠点

DCiE(データセンターインフラ効率)とは

Data Center Cutaway with Server Racks and Cooling Units

データセンターのインフラ効率を表す指標『DCiE』とは何か、そしてDCiEを最大化(効率を最適化)するための具体的な方法についてわかりやすく解説します。


DCiE(Data Center Infrastructure Efficiency)とは?


DCiE(Data Center Infrastructure Efficiency)とは、データセンターのエネルギー効率を測定するための評価指標の一つです。IT機器(サーバーなど)の消費電力が、データセンター全体の総消費電力に対してどれくらいの割合を占めているかを「パーセンテージ(%)」で表します。
簡単に言うと、全エネルギーのうち「冷却や照明」ではなく「実際の計算処理」にどれだけ電力を回せているかを示す数値であり、PUE(電力使用効率)の逆数にあたります。


DCiE(Data Center Infrastructure Efficiency)の計算方法


DCiEの計算式:
DCiE =(IT機器の消費電力 ÷ データセンター全体の消費電力)× 100

結果はパーセンテージ(%)で表されます。

例:
データセンター全体の消費電力:

  • 50,000 kWh
  • IT機器の消費電力:40,000 kWh

DCiE =(40,000 ÷ 50,000)×100 = 80%
 

PUEの逆数にあたるため、PUEは低いほど、DCiEは高いほど理想的です。空調などの周辺設備ではなく、計算処理タスクに多くの電力を回せるほど、データセンターとしての効率は高くなります。
 


DCiEを改善するための戦略

多くのデータセンターでは、環境パフォーマンスを把握・公開するためのサステナビリティ指標として DCiE を使用しています。
DCiE を向上させ、データセンターの効率性とカーボンフットプリントを改善するためには、以下の取り組みが有効です。

  • HVACシステムのアップグレード
    気流管理の最適化や AI を活用した制御を導入することで、施設全体の電力使用量を削減できます。
  • 冷却方式の最適化(液冷の活用)
    液浸冷却や Direct-to-Chip 方式など、効率の高い液冷技術を採用することで、空冷よりも高い冷却性能と省エネを実現できます。
  • 省エネ性の高い IT 機器の採用
    低消費電力サーバーや高効率ストレージを導入することで、IT負荷あたりの電力効率を向上できます。
  • 再生可能エネルギーの活用
    再エネやグリーン電力を利用することで、データセンター全体のCO₂排出量削減に貢献できます。

 

データセンターソリューション

持続可能なデータセンター運営を実現するための、トレインの確かなソリューション

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。