クーラント分配ユニット(CDU)
DCDA
Overview
同サイズで最大容量を誇る冷却分配ユニット
コンパクトな900mmフットプリントで実現する強力なダイレクト・チップ液冷
- 容量範囲: 400 – 1,350 kW
- 柔軟なオプション: 統合型ATS、UPS
- フルSUS配管
- 標準構成: 両側アクセスドア、オプションで片側アクセスドアも選択可能で簡単なメンテナンス
- コンパクトな構造
- 要件に応じたカスタマイズ設計
- 冗長ポンプ
-
パワフルなダイレクト・チップ冷却能力
高密度データセンター向けに設計されており、最大10MWの消費電力を持つIT機器に対応します。
-
省スペースなラックベース設計
ラックベースの形状で側面からのアクセスが不要なため、ユニット同士を隙間なく並べて設置することが可能です。
高容量のダイレクト・チップ冷却を提供しつつ、ホワイトスペースを最大限に活用したい改装型データセンターに理想的です。 -
世界水準のサービスとサポート
トレインのCDU液冷を選択することで、世界中どこで運用していてもトレインの専門的なリソースとサポートを利用できます。
業界特有の課題を理解したデータセンター認定技術者チームによるサポートを受けることができます。