HVACで進化するデータセンター

Backup cloud data service center. 3D rendering

データセンターの HVAC システムは、単に重要設備を冷却するためだけのものではありません。
より広い視点で見ると、事業の成長や収益性の向上、さらには企業のサステナビリティ推進にも貢献できる、戦略的な資産となり得ます。
トレインは、データセンターの構想段階から稼働後の運用フェーズまで、一貫して寄り添う信頼できるパートナーとしてサポートします。

ここでは、HVAC システムの潜在力を最大限に引き出すために、トレイン がどのようにお客様と協働できるのかをご紹介します。

 

トレインは、より優れたデータセンター開発の実現へ、進化を続けます

データセンターの拡張を進めるうえで、必要な電力の確保は今後も最も大きな課題となります。
トレインは、電力会社との交渉において有利な条件を引き出すためのサポートを提供します。既存施設で遊休容量をどのように抑えているか、そして新しい施設で再生可能エネルギーをどのように活用するかを示したサステナビリティ計画を提示することで、承認取得に向けて大きな前進が期待できます。

さらに、Trane Energy Services は、新設データセンターの計画段階において、電力需要を抑え、事業リスクを低減するための戦略立案をご支援します。

 

 

ピーク負荷の削減

● 熱エネルギー貯蔵(TES):
サーマルエナジーストレージ(TES) とは、冷熱または温熱を蓄え、必要時に放出することで、いわば“熱のバッテリー”として機能する技術です。一般的な電池のように電気エネルギーを化学的に蓄えるのではなく、大型タンク内の水を用いて熱エネルギーとして蓄熱・放熱を行います。

● 機械的エネルギー貯蔵(MES):
揚水発電は、水と重力を利用してエネルギーを生成します。水を斜面の上部にある貯水池にポンプで汲み上げ、ピーク負荷時にその水を放出してタービンを通過させることでエネルギーを生成します。

 

 

グリーンエネルギーの利用

熱エネルギー貯蔵システム(TES)や機械的エネルギー貯蔵システム(MES)に蓄えられるエネルギーは、風力や太陽光などの再生可能エネルギーから生成することができます。 研究によると、熱エネルギー貯蔵は再生可能エネルギーの利用率を最大50%まで向上させることが示されています。

 

 

効率的なビルシステム

● 高度な機器:
トレインの高効率エネルギー機器と最先端の制御により、パフォーマンスが向上します。最新の照明オプションと低 GWP 冷媒により、非効率性の原因となる温室効果ガスの直接排出を最小限に抑えることができます。

● 廃熱の再利用:
建物を暖める最も効率的な方法の 1 つは、他のシステムから廃熱を回収し、それを再利用して建物を暖めることです。推定で、産業エネルギー入力の 20 ~ 50% が廃熱として失われています2。

 

 

 データセンター設計の最適化を支援します

AI をはじめとする大規模な電力を必要とする技術の普及により、高密度 CPU/GPU の導入が進み、ラック密度はますます高まり、その発熱量もこれまで以上に増加しています。その結果、多くのデータセンターが先進的な冷却技術を採用したり、将来的にさらなる冷却能力を確保するための道筋を模索しています。トレインは、お客様の運用要件や将来のロードマップに沿った最適な冷却システムの設計を支援します。
 

● 液浸冷却:
お客様のニーズに最も適した液冷方式の導入を支援します。

-  チップ直接冷却(DTC):直接チップに冷却液を供給する方式。
-  単相液浸冷却
-  二相液浸冷却
 

● ハイブリッド空気/液体冷却:
液体冷却と空調システム(HVAC)のチラー冷却空気を組み合わせた冷却方法
 

● モーター駆動インペラファンアレイ:

-  高効率の電子整流モーター(ECM)モーター。
-  最大15台のファンを並べて配置:複数のファンを組み合わせて使用
- 冗長設計により連続的な性能を実現
- 改修に適したコンパクトな設置面積
 

● 冷凍機:

-  空冷、水冷、モジュール式の包括的なポートフォリオ
-  次世代冷媒、フリークーリング、熱回収オプション
- 非常に高いエネルギー効率
- 低騒音運転
- 同時に暖房と冷房が可能なマルチパイプシステム

 

トレインはデータセンター運用の最適化に取り組み続けています

人材不足が深刻化する中、多くのデータセンターでは、限られた技術スタッフで高度に複雑な設備を維持する必要があります。
トレインは、高効率チラー、液冷CDU、空調制御(BAS)などの 先進的な冷却インフラと運用サービス により、冷却システムの安定稼働と最適化を支援し、施設エンジニアの運用負荷を大幅に軽減します。
 

● 制御、システム同志の相互作用や人と機器の相互作用を変革

- 商業ビルのエネルギー消費を最大 40%3 削減できる最先端のビル制御
- 統合センサー、制御、ゾーンセンサー、サーモスタット、電力およびエネルギーメーター
- 最適化により効率を高めながらエネルギー使用量を削減
 

● 信頼性と効率性を向上させるためのリモートメカニカルサービス

- データと分析機能を備えたリモート監視
- 稼働時間と効率を最大化するためのプロアクティブなチェックイン
- 問題を明らかにするレポートとサービス推奨を含む診断報告
- 規制遵守と最適な性能を確保するための冷媒監視

 

データセンターがライフサイクルのどの段階にあっても、トレインはお客様がいつでも適切な対応ができるようサポートします。HVACシステムを単なる物理的資産ではなく価値あるビジネス資産にする方法をご提案します。

[1] 2017 March. ASHRAE Research Project Report 1607-RP.
[2] Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities in U.S. Industry. U.S. Department of Energy. March 2008. https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/intensiveprocesses/pdfs/waste_heat_recovery.pdf
[3] IEA, 2013

 

英文の同記事を読む Read this article in English

リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ「つながる保守」が変える未来