空調設備の定期メンテナンスが重要な理由:コスト削減と故障防止のポイント

建物のオーナーにとって、空調(HVAC)設備は大きな投資です。

特に飲食店では、ファストフード店に代表されるように機器そのものが高価なだけでなく、店舗全体のエネルギー使用量の 25~40% を空調設備が占めると推定されています。さらに、近年の調査では、メンテナンスコストが売上の 6% に達するケースも報告されています。こうした数字からも、空調設備が適切に稼働することの重要性は明らかです。

一方で、飲食店は日々のオペレーションが非常に多忙であるため、空調メンテナンスが後回しにされがちです。メンテナンスを軽視すると、結果として設備不良が発生し、その対応に余計なコストと時間がかかることも少なくありません。

ただし、これは飲食店に限った話ではありません。
工場、倉庫、商業施設、オフィスビルなど、多くの建物でも同様の問題が起こり得ます。
建物用途は違っても、空調設備に求められるのは「安定稼働」と「効率運転」であり、予防メンテナンスはすべての施設に共通する重要な取り組みです。

そこで本記事では、長期的に大きなメリットをもたらす 空調設備の予防メンテナンスの4つの効果 をご紹介します。

 

季節の変わり目には、冷房シーズン前の点検や暖房シーズン前の点検といった、年2回の定期的なメンテナンスを実施することをお勧めします。
こうした事前の点検を行うことで、機器への負荷が増える繁忙期に備え、設備を最適な状態に保つことができます。

 

4-benefits-of-preventative-hvac-maintenance-for-restaurants_535x339.png

1. 予期せぬダウンタイムを防ぎ、設備寿命を延ばす

突然の空調停止ほど、店舗や施設運営に大きな影響を与えるものはありません。
トレインの調査では、定期メンテナンスにより故障リスクを最大95%削減できることが分かっています。

設備を清潔に保つことは寿命を延ばすだけでなく、故障しそうな部品を早期に発見し、機器全体への影響が広がる前に修理できるため、重大トラブルを未然に防げます。

 

2. 総エネルギー消費量の削減

メンテナンスされた空調設備は、必要以上のエネルギーを消費しません。たとえば フィルターの清掃・交換だけで最大15%の省エネ効果 が期待できます。

冷暖房設備を夏季に向けて最適な状態に整えるためには、季節の変わり目に実施する総合的な点検が欠かせません。
適切なタイミングで行う点検には、例えば次のような作業が含まれます。
・コイル、排水管、チューブの清掃
・バーナーや安全制御の動作確認
・ベルト類の摩耗チェック
・可動部品の潤滑

こうした基本的なメンテナンスを確実に行うことで、設備の負荷増大やエネルギーコストの上昇を防ぎ、機器の消耗を抑えることができます。
空調機器の安定稼働と長寿命化のためにも、季節ごとの点検は欠かせない重要なプロセスです。

 


3. 修理・交換コストの低減

定期点検により、故障につながる小さな異常を早期に発見できます。
サプライチェーンが逼迫している現在では、交換部品のリードタイムが長くなるケースも多く、早めの対応が非常に重要です。
さらに、年2回の点検から一歩進み、専門家によるリアルタイム監視を組み合わせれば、メンテナンス関連のコストを 最大30%削減 できる可能性もあります。



4. 建物全体の快適性を向上

夏の暑さや湿度、空気のムラは、レストランに限らずどんな建物でも大きなストレスになります。
快適な室内環境は、飲食店のゲストやスタッフはもちろん、工場の作業者やオフィスワーカーにとっても非常に重要です。
定期メンテナンスにより、空調システムが均一で効率的な空気分配を行えるようになり、建物全体の快適性が大きく向上します。

 


リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ「つながる保守」が変える未来

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。