チラーは、建物やプロセスアプリケーションの熱管理に使用されます。トレインのチラーはこれらのアプリケーションのいずれにも適しており、効率的な冷却および暖房システムのための精密な温度制御を提供します。具体的には以下のような用途に対応しています:
- 商業用HVAC
- 地域冷暖房
- 産業用製造
- 食品および飲料
- データセンター
- ハイテク産業
これらの分野で、トレインのチラーは高い性能と信頼性を発揮します。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
効率性と持続可能性を達成するためのオプションで厳しい設計課題を解決するトレインの冷凍機ラインナップ
概要
トレインでは、持続可能な未来のために革新を続け、現代の熱管理ニーズに対応する先進的なチラーソリューションを提供しています。私たちの多様なチラーポートフォリオは、効率的で持続可能、かつ信頼性の高い冷却および暖房を提供し、お客様の特定のニーズに合わせてカスタマイズされています。
よりスマートな効率性
高効率とエネルギー消費の削減を実現するよう設計されており、運用コストを削減します。
排出削減、確かな効果
低GWP冷媒を使用し、フリークーリングや熱回収などのエネルギー節約オプションを提供することで、運用および環境目標に合致します。
次のステップに向けて
私たちのモジュール式でスケーラブルなチラーソリューションは、お客様のニーズに適応し、現在のプロジェクトから将来の成長までサポートします。
チラー以上のもの – システムソリューション
トレインは、チラーを起点にシステム全体の熱管理を統合し、効率的なエネルギー使用と気候制御を実現します。
トレインは、約80年前の開発から現代にいたるまで「省エネ」と「環境性」を極限まで高める改良を重ね続け、世界トップシェアの実績を築いてきました。そして地球の明日のため空調業界の環境リーダーとして世界に先駆け次世代冷媒への転換を積極的に行い、200~4,000トンすべての容量域において「ノンフロン化」を実現しています。
持続可能で高効率なシステムが必要とされる産業界向け水冷小型スクリューチラーです。
冷媒に地球温暖化係数(GWP)が1未満のR-1234zeを採用し、空調用途、プロセス用途、温水供給用途の3つの用途向けに高い性能を発揮します。
新たに、 50 / 60Hzの400V 級電源に対応可能となりました。
ノンフロン 空冷スクリューチラー RTAG (R-1234ze)
トレイン独自の最適化制御で高い効率を実現可能な次世代冷媒 R-1234ze(HFO)採用空冷スクリューチラーです。
柔軟性、効率、低騒音の完璧な組み合わせを提供します。コンパクトな設置面積で20トンから130トンまでのサイズがあり、CGAMは現在利用可能な空冷式チラーの中で最も静かなチラーの1つです。
複数の効率レベルから選択できるため、地域の法令要件に準拠できます。
空冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSAG
水冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSWE
トレインは、お客様の建物を定義するユニークな条件と、用途に最適な冷凍機を特定するお手伝いをします。私たちはお客様と協力し、完璧なソリューションをご提案します。今日、世界中の多くのビルでトレインの冷凍機が採用されています。
国際的に認められているトレインの幅広い冷凍機の製品ラインアップには、空冷式、水冷式、モジュール式のオプションがあり、遠心式、ヘリカルロータリ式、スクロール式のコンプレッサーを備え、容量は20~4,000トン以上です。
熱回収は、通常は冷却プロセスで廃棄される熱をリサイクルし、代わりに建物の暖房に使用するため、ユニットに熱回収を追加することは、熱を電化する効率的かつ簡単な方法です。
脱炭素化を実現する重要な要素であるトレインのヒートポンプは、逆流弁を使用して電化された冷暖房を提供します。ヒートポンプは熱を発生させず、単に熱を移動させるだけなので、他の電化暖房に比べて最大3倍も効率的です。
加熱と冷却の両方ができるマルチパイプユニットが必要ですか? トレインのマルチパイプユニットは、冷却と加熱を同時に提供できます。
FAQs
チラーは、建物やプロセスアプリケーションの熱管理に使用されます。トレインのチラーはこれらのアプリケーションのいずれにも適しており、効率的な冷却および暖房システムのための精密な温度制御を提供します。具体的には以下のような用途に対応しています:
これらの分野で、トレインのチラーは高い性能と信頼性を発揮します。
トレインが製造する主なチラーの種類には、以下のものがあります:
遠心チラー:
ヘリカルロータリーチラー(スクリューチラー):
スクロールチラー:
これらのチラーは、それぞれの特性を活かして、さまざまなニーズに対応する効率的で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。
トレインのチラーは、環境への影響を軽減するために低GWP(地球温暖化係数)の冷媒を使用しています。トレインのチラーで一般的に使用される低GWP冷媒には、R-1233zd、R-1234ze、R-514A、R-515B、R-513A、R-454Bがあります。冷媒の選択は、アプリケーション、コンプレッサー技術、効率、環境への影響、安全性、および規制要件など、いくつかの要因に依存します。
ターボ冷凍機に熱回収コンデンサを搭載することにより、冷房・暖房を同時に供給する空調システムにおいて排熱として捨てられる熱を暖房、給湯補助、生産用温水として使用することが可能です
トレインのインバータ(AFD : Adaptive Frequency Drive)は独自の自己学習機能VVVF コントロールにより冷凍機の特性と負荷・冷水及び冷却水温度等、状況にあわせ電圧/周波数とベーンを最適化制御することで、冷凍機を常に最大の効率で運転します。
冷媒が温度の低い部分に集まる特性を利用し、冷却塔の運転のみで蒸発・凝縮サイクルを実現し、定格能力の約40%の冷凍能力を得ることができます。
氷蓄熱には、契約電力量の低減や最大供給冷熱量の低減による冷凍機容量の小型化など、多くのメリットがあります。
空調機給気ファンのインバータ制御により風量を最適化し、給気ファンの搬送動力を削減させることで省エネルギーを実現します。
必要な冷凍熱量が同じ場合、温度差を大きくとると流量は比例して減少します。最大搬送水量を低減するのが、大温度差空調です。
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。