営業・サービス拠点

VariTrane® VAVパラレル ファン駆動型ターミナルユニット

FP_Parallel.jpg

VariTrane® VAVパラレル ファン駆動型ターミナルユニット

電子制御モーター(ECM)と変動風量制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運転コストを削減します。このVariTraneユニットは、業界内で最も包括的なVAV(可変風量)製品を提供するために、経験と実績を踏まえて開発されています。

VariTrane® VAVパラレルファン駆動型ユニットは、すべての トレイン エアサイド システムで動作するように設計されており、ヒート ポンプ、熱回収チラー、および温水を使用するその他の電動暖房システム向けに改良されています。これらのテスト済みで実証済みの VAV ユニットは、脱炭素化の目標達成に役立ちます。

シリーズファン駆動型ユニットは、常にファンが占有モードで作動します。定速または可変速度で制御可能で、会議室や食堂などの場所で必要な高い供給風量に適しています。


VariTrane® ラウンドインラウンドアウト

主な特徴

  • 利用可能な主要空気取り入れ口サイズ:4インチから16インチ
  • 風量範囲:0〜3,000 cfm(キュービックフィート毎分)
  • オプションで並列およびシリーズ構成を利用可能で、ホットウォーターや電気再加熱も選択可能
  • 標準のIAQ(室内空気品質)金属カプセル化断熱エッジとアクセスパネル
  • オプションで電子制御モーター(ECM)と変動式風量制御アルゴリズムを選択可能
  • オプションでサウンドアテネーターを備えた吸音器具入り誘導風取り入れ口
  • 建設フェーズ中の汚染を防止するためのオプションのLEED(リーダーシップ&エネルギー環境設計)包装
  • オプションで工場取り付け、配線、テスト、および調整済みの圧力独立制御
    • DDC(デジタルディレクトコントロール)(Comm3またはComm 4)、LonTalk、BACnet通信に対応
    • Trane® Air-Fi®ワイヤレス通信を利用可能
  • 追加の工場取り付け、配線、テスト済みオプションも利用可能
    • 変動式アクチュエータ
    • パワーヒューズ
    • 制御電源トランス
    • トグルオン/オフスイッチ
    • ダクト温度センサー
    • M変動式温水制御弁およびパイピングパッケージ

空調処理システム

エアハンドリングユニット

トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

光触媒空気清浄システム(TCACS)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット

UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ
サービス拠点