営業・サービス拠点

ファンコイルユニット

ファンコイルユニット

主な特徴

UniTrane®ファンコイルは、主要分野における先進的な製品です。

  • エネルギー効率
  • 室内空気品質(IAQ)
  • 制御
  • 柔軟性
  • 品質
  • サービス性

 

エネルギー効率

電子整流モーター(ECM)を独占的に使用することで、エネルギー効率の最適化、静音化、メンテナンスフリー、モーター寿命の延長を実現する最新技術を取り入れています。

 

各ECM

  • マイクロプロセッサーを内蔵しており、プログラマビリティ、ソフトランプアップ、より優れた気流制御、シリアル通信が可能です。
  • 運転コストを平均50%削減(PSCモーターとの比較)
  • FLA低減オプションにより、一般的なユニットよりはるかに低い銘板FLA定格で出荷可能。

 

室内空気の質(IAQ)

  • 標準的なクローズドセル断熱材は、気流にグラスファイバーの混入を防止。
  • ドレンパンは非腐食性で、積極的に傾斜しており、微生物の繁殖を最大限に防ぐために清掃可能。
  • フィルターへのアクセスが容易なため、頻繁な交換が可能。
  • 自動エコノマイザー・ダンパー・オプションは、ASHRAE® 62に準拠した自由な冷却と換気を可能にし、エネルギーと運転コストを節約。

 

制御

  • 利用可能な制御オプション
     ○ ファン速度制御(制御パッケージが選択されていない場合に提供される)
     ○ 顧客供給ターミナルインターフェース(CSTI)
     ○ Symbio ® 400-Bコントローラー、オプションの工場出荷時対応Air-Fi®ワイヤレス通信インターフェース付き
  • すべてのTrane制御オプション:
     ○ 現場でのセットアップを最小限に抑え、信頼性を向上させるために、工場で取り付け、設定、テストが行われます。
     ○ 24VAC変圧器による配線により、ユニットへの電源接続は単一で済みます。
     ○ 比例/積分(PI)制御アルゴリズムを利用して、ユニットの正しい運転モード(暖房/冷房)を自動的に決定し、空間温度をアクティブ設定値に維持するため、総合的な快適性制御が可能。
  • Symbio® 400-Bを備えたTracer® TUビル管理システムを使用して、ユニットの動作を監視します。
  • ユニット制御をカスタマイズするために、Tracer® TUはSymbio® 400-Bのデフォルト設定をフィールドで変更できるようにします。

 

柔軟性

  • 2列、3列、4列のコイルにより、2管および4管システムの設計の柔軟性が高まります。
  • Symbio® 400-B制御のユニットでは、1列の蒸気または温水再熱コイルで除湿が可能。
  • ファンモーターは、高静圧用、最大0.5インチの外部静圧用、またはフリーの吐出用があります。
  • 配管は工場で組み立て、取り付け、テストされます。配管なしのユニットもあります。
  • 再熱コイル配管は、温水再熱コイルおよびファン速度スイッチまたはSymbio® 400-Bのいずれかを備えた2配管ユニットで利用可能です。
  • 制御オプションは、単純なファン速度スイッチから、Tracer ® SC+または任意のビルオートメーションシステムに接続できるDDCコントローラまで多岐にわたります。
  • キャビネット型ユニットの配管端には、8インチの延長エンドポケットがあります。キャビネット型ユニットの制御装置側には、さらに8インチの延長エンドポケットがあります。
  • 学校や寮で使用する場合は、ユニットの上に物が置かれないように、傾斜した天板の縦型キャビネット・ユニットも用意されています。

 

品質

コイルと配管パッケージは、ファン コイルに取り付ける前に空気検査と漏れ検査が行われます。
コイル配管接続も、ユニットに取り付けた後にエアテストとリークテストが行われます。
すべての制御端デバイスと可動コンポーネント (ファンとモーター) は、ユニットの完成後にコンピューターでテストされます。

 

保守性

  • タッチセーフコントロールボックス。
  • 実際の言語 LED ディスプレイを備えた統合ユーザー インターフェイス。
  • タコメーター内蔵。
  • 縦型キャビネットユニットのフロントパネルを取り外すことなく、フィルターの取り外しと交換が容易。
  • モーターはファンボードから簡単に取り外せるため、保守が容易。
  • メインおよび補助ドレンパンは簡単に取り外し可能で、濡れた布で拭き取りが可能。
  • 手動出力テスト機能は、非常に貴重なトラブルシューティング ツール。 Tracer® ZN520 のテスト ボタンを押すだけで、サービス担当者は事前に定義された順序で出力を手動で実行可能。

 

 



光触媒空気清浄システム

ウイルスの感染リスクを低減する技術

建物に戻ろう


カタログ


空調処理システム

エアサイド

エアハンドリングユニット

エアハンドリングユニット

トレインのカスタムエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。
光触媒空気清浄システム(TCACS)

光触媒空気清浄システム(IAQ)

トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。
ファンコイルユニット

ファンコイルユニット

ファンウォールユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
センシブルアシストメンブレン

センシブルアシストメンブレン

センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

VAVユニット

VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点