スマートビルディングのビジネス上の主な5つのメリット

適切に設計されたスマートビルディングは、将来の技術や課題に対応できる準備が整っています。
 

スマートビルディングの数は、2022年の4500万棟から2026年には1億1500万棟に達すると予想されています。建物の大きさ、用途、築年数に関係なく、どんな建物でもスマートビルディングにすることができます。

しかし、なぜその変化を検討すべきなのでしょうか?ここでは、コネクティビティがビジネスにもたらすメリットをご紹介します。

1. コスト削減

システムのスケジュールを実際の利用状況に合わせることで、エネルギーの無駄を減らし、コストを節約できます。BAS(ビルディングオートメーションシステム)は、ハイブリッドワークのスケジュールに合わせやすくし、さらに、占有センサーを使うことでリアルタイムの対応が可能になります。

2. 気候へのポジティブな影響を拡大

エネルギー効率の改善は、通常、建物の脱炭素化の最初のステップです(100%再生可能エネルギーを使用している場合を除く)。最新のビルディングオートメーションシステムを導入することで、商業ビルのエネルギー消費を最大40%削減することができます。
 

3. 信頼性の向上

建物の外にいても、連絡が取れないわけではありません。コネクティビティのおかげで、スマートフォンを使って安全にリモートでシステムを監視・管理できるモバイルアプリが利用可能になります。
 

4. 快適性の最大化

建物の内部は、季節の変化、日々の温度変動、占有率の変動など、多くの要因に影響される複雑なエコシステムです。照明やHVAC(暖房、換気、空調)などのシステムも互いに影響を与え合います。スマートビルディングはこれらすべてを総合的に管理し、人々が快適に過ごし、生産性を高めるための最適な空間を維持します。
 

5. 一貫性の向上

複数の拠点を持つ企業にとって、一貫したブランド体験を提供するためには、どの建物も同じように感じられることが重要です。スマートビルディングは、温度、換気、湿度、照明を標準化しやすくし、どの拠点を訪れても快適で馴染みのある環境を提供します。
 

適切に設計されたスマートビルディングは、将来の技術や課題に対応できる準備が整っています。トレインは、複雑なことを理解しやすく、困難なことを実現可能にします。

 



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点