PUE(電力使用効率)の基礎知識から、その重要性、測定方法、そして効率化(最適化)に向けた具体的なポイントまで分かりやすく解説します。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
PUE(電力使用効率)の基礎知識から、その重要性、測定方法、そして効率化(最適化)に向けた具体的なポイントまで分かりやすく解説します。
PUE(Power Usage Effectiveness)とは、データセンターのエネルギー効率を評価するための世界的な代表指標です。
データセンター全体で消費される総電力量と、サーバーなどのIT機器そのものが消費する電力量の比率を表します。
データセンター全体の総電力量には、IT機器(サーバー、ストレージ、スイッチなど)の電力だけでなく、室内の照明、暖房、そして膨大な熱を冷却するための「空調(HVAC)システム」など、IT機器以外のすべての設備で使われる電力が含まれます。
データセンターの PUE を改善するには、高効率の照明設備や暖房・冷房システムを採用することが重要です。
特に HVAC は、データセンター全体のエネルギー使用量の 30~45% を占めることがあり、冷却システムの最適化は PUE の低減と稼働率向上において非常に重要な要素となります。
PUE(電力使用効率)は、データセンター運用における「現状(ベースライン)の把握」や「効率推移の管理」、「施設間比較」に加え、「設備更新による改善効果の検証」を行うための重要な指標です。エネルギー消費量は時間や季節によって変動するため、定期的な測定が欠かせません。
また、AI(機械学習)を導入した高度な監視・制御システムを活用することで、運用の進捗を詳細に追跡できます。こうしたシステムは、IT負荷や外気温などの環境変化に応じて、冷却設備をリアルタイムで最適に調整することも可能です。
PUE(Power Usage Effectiveness)は、データセンターのエネルギー効率を評価するための指標です。「施設全体の総消費電力」を「IT機器(サーバー、ストレージ、ネットワーク機器など)の消費電力」で割ることで算出されます。
ここで言う「施設全体の電力」には、IT機器の稼働だけでなく、照明や空調(冷暖房)、その他の付帯設備による消費電力がすべて含まれます。
PUEの計算式:
PUE = 施設全体の総エネルギー消費量 ÷ IT機器のエネルギー消費量
理想的な値は「1.0」であり、これは投入されたエネルギーのすべてがIT機器の稼働に使われている状態を指します。つまり、PUEの値が1に近いほど、エネルギー効率が優れていることになります。
なお、PUEは単独で判断するのではなく、他の指標と組み合わせて評価することが重要です。特に近年はチップの高密度化が進んでいるため、単なる電力効率だけでなく、データセンター全体の計算能力(スループット)とのバランスを考慮した評価が主流となっています。
データセンターの効率向上に役立つ HVAC コンポーネントは多数存在し、トレインのデータセンターソリューションはその最先端を担っています。以下はその一例です。
空冷ターボ冷凍機・磁気軸受コンプレッサー搭載(データセンター用)HSAG
トレインの空冷式マグネティックベアリングデータセンターチラーは、冷却効率を最大化し、運用コストを削減するとともに、先進的な制御性と高いサステナビリティを提供します。
トレインのデータセンター向けファンウォールユニットは、サーバールーム内の温湿度を精密に制御し、ミッションクリティカルなデータセンターの稼働継続性を支えるとともに、エネルギー消費の削減にも寄与します。