超低GWP冷媒×高効率チラーで、香港 Hysan Placeが掲げるサステナブル改修を実現

Hysan-Place-facade.jpg

課題

Hysan Placeは、銅鑼湾にある一流の商業複合施設として、エネルギー効率と持続可能性を高めながら、テナントや来訪者がより快適に過ごせる環境づくりを目指していました。
また、持続可能性の目標に沿った設備を選ぶことが、ステークホルダーへ長期的な価値を提供するうえで重要だと認識しており、次のような目標の達成を掲げていました。

・快適性の向上
・運用効率の改善
・持続可能性の強化

 

解決策

Trane Hong Kongとの協力のもと、Hysan Placeは、建設業界評議会のグリーンプロダクト認証(プラチナ)を受けた、受賞歴のあるCVHM水冷遠心チラーを採用しました。
トレインは、設置スペースを最小限に抑えつつ高いエネルギー効率を実現するCVHMチラーを活用し、チラープラント全体をアップグレードしました。

このチラーには、新世代のHFO冷媒「R514A」が使用されています。R514Aは地球温暖化係数(GWP)が2未満と極めて低く、Hysanの施設で初めて導入された超低GWPチラーとなりました。

 

Hysan-Place-Chiller-Plant.png

結果

  1. 採用したチラーによりエネルギー消費が大幅に削減され、フルロード時にはCOP(性能係数)6.53を達成。2021年の建物エネルギーコード(BEC)要件を14.6%上回る高い効率を実現しました。
  2. 超低GWP冷媒であるR514Aの採用により環境負荷が大幅に低減され、Hysan PlaceのLEEDプラチナ認証の取得を後押ししました。

トレインのCVHMチラーを導入したことで、Hysan Placeは快適性、持続可能性、エネルギー効率のすべてを向上。香港の商業施設における持続可能な冷却ソリューションの新たなベンチマークを築くことに成功しました。



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点