高精度低温システム導入でエネルギーコスト削減に成功:フランスのチーズメーカー

french-cheese-manufacturer.jpg

課題

フランスのあるチーズメーカーは、持続可能な事業運営を支える、信頼性の高いプロセス冷却システムの導入を検討していました。
チーズ製造工程では、-3℃〜1℃の精密な低温を供給できる空冷式チラーが必要とされていました。

課題は、既存設備を更新しながらガス使用量を抑えること、そして工場の電力容量に見合った範囲で冷却設備を導入することでした。

 

 

ソリューション

トレインは「RTAF 130 HSS SN - THR」と「RTSF 050」を組み合わせ、冷媒R1234zeを使用した、非常にサステナブルなソリューションを提案しました。空冷式RTAFチラーは、チーズ製造工程で求められる高精度の低温冷却を実現します。さらに、熱回収オプションにより、冷却工程で取り除いたエネルギーを再利用できます。

City RTSFヒートポンプは、その熱を最大80℃まで昇温し、快適暖房と衛生用温水の供給に活用します。この高効率プロセスは、安全性や性能を損なうことなく構築されています。

  • オゾン層への影響:ゼロ ODP(オゾン破壊係数)
  • 地球温暖化係数:超低GWP :1
  • トリフルオロ酢酸(TFA)非生成
  • R-1234zeは微燃性(2L)
  • 非毒性(クラスA)


結果

トレインは、製品の信頼性、低温システムに関する豊富な経験、そして高度な技術力を持つサービス体制によって、差別化を実現しました。
この新システムは、高効率なプロセス冷却と低炭素化を両立し、大きなエネルギーコスト削減に貢献しています。

トレインの製品ポートフォリオは、90kW〜1200kWまで幅広く取り揃えており、倉庫から食品加工工場まで、-12℃までの食品・飲料用途に対応可能です。

 

英文の同記事を読む Read this article in English

 

冷凍機

効率的で持続可能、かつ信頼性の高い冷却および暖房を提供

レンタルサービス

空調機、足りてますか?急な故障やイベントに、トレインの空調機レンタルサービス


お気軽にお問合せください