Customer Story
32台のルーフトップユニットが野心的な環境目標達成を支援
概要
- 場所
- ドイツ
- 業界
- Industrial
- 製品
- ルーフトップ型エアコン
課題
西ドイツで大規模な倉庫を建設中の多国籍物流会社は、エネルギー効率の高いソリューションを求めています。
この会社は2040年までにネットゼロ炭素排出を目指す「The Climate Pledge」に参加しており、環境目標に積極的に取り組んでいます。新しい倉庫は長さ700メートルで、5つのサッカー場よりも大きく、暖房と冷房の需要が非常に高いです。
ドイツでの倉庫容量を増強する中で、すでに多くの拠点でトレインユニットを使用しています。
ソリューション
トレイン・ドイツは顧客と緊密に連携し、炭素排出を大幅に削減し、エネルギーコストを節約し、化石燃料への依存を終わらせるためのソリューションを提供しています。ウクライナ戦争がエネルギー供給と価格に影響を与える中、ヨーロッパ全土の企業は100%ガス・オイルフリーの暖房ソリューションを求めています。ドイツの新しい物流倉庫に対して、トレインはAirfinityルーフトップユニットを推奨しました。
これらのユニットはコンパクトで軽量、かつ非常に低いGWP(地球温暖化係数)の冷媒を使用しています。トレインは32台のAirfinity XLルーフトップヒートポンプを設置し、毎時40,000立方メートル以上の新鮮な空気を供給します。このソリューションは無料の冷却も提供し、R454B冷媒はほぼゼロGWPです。トレイン制御管理システムが付属するルーフトップユニットは、800 Paの外部圧力を持ち、新しい倉庫の暖房と冷房の両方の需要を満たすことができます。
結果
ルーフトップヒートポンプは、従来の空調ユニットに比べて非常にコストパフォーマンスが高く、冷房と暖房の両方を提供できる100%ガス・オイルフリーのソリューションです。
新しい建物で再生可能エネルギーを使用することで、カーボンニュートラルの達成に大きく貢献します。800 Paの高い外部圧力により、小さなフィルターを使用でき、さらなるコストとエネルギーの節約が可能です。Airfinityユニットはプラグアンドプレイのソリューションで、設置とメンテナンスが簡単です。
ヨーロッパの企業は、ガス依存を減らしカーボンニュートラルを達成するための法的圧力が増しています。
トレインのルーフトップユニットは、暖房、冷房、ファン機能を一つのユニットにまとめており、低初期コストと簡単な設置が求められる建物に最適です。これらのユニットは、冷房能力が19.8 kWから247 kW、暖房能力が20 kWから273 kWまで対応しており、ほぼすべての建物に適応可能で柔軟なソリューションを提供します。トレインは毎年世界中で70,000台以上のルーフトップユニットを製造しており、市場をリードする製品を顧客に提供しています。