エナジーアセスメントサービス

炭素削減の取り組みを基準設定、管理、検証するための
エネルギーデータと報告プロセス

エネルギー使用量と温室効果ガス排出量の基準設定は、エネルギー管理の重要なステップです。
トレインはデータに基づいたアプローチを用いてエネルギー性能と効率を確認し、その影響を収益や持続可能性の観点から理解できるようにします。


利点 / 結果

強力な分析ツールを活用してエネルギー性能を評価し、建物の潜在能力を引き出す

  • tc-icon-bas-outline-blue-100.png

    包括的なベースライン設定により、施設のエネルギー使用量と温室効果ガス排出量を把握できます

  • tc-icon-active-monitoring-outline-blue-100.png

    継続的な監視、管理、レポートにより、プログラムが順調に進むようサポートします

  • tc-icon-handshake-outline-blue-100.png

    ソリューションの検証により、環境の持続可能性の成果が確実に達成されます


方法 / プロセス

トレインはデータに基づいたアプローチを使用して、持続可能な成果へと導きます

  • 施設および運用分析

    専門家による評価により、施設の現在のエネルギープロファイルを包括的に把握できます。

  • モニタリングと報告

    消費をどこで、どのように削減するのが最適かについての継続的な分析と洞察を受け取り、長期的な持続可能性を構築します。

  • 成果の検証

    トレインは検証済みの結果を提供し、ステークホルダーや株主に成功を報告・共有するのを支援します。


専門的な分析が、エネルギーと環境の持続可能性の取り組みを支援します:

  • An electrician works in a tablet against a background of energized electrical towers, an engineer measures the level of current, an electrical network to supply light

    施設全体のエネルギー使用を評価する

  • concentrated male coworkers using laptop and working with papers in office

    エネルギー使用の傾向と最適化の機会を理解する

  • Engineers on a solar power plant

    一貫した監視と測定のアプローチを活用して、結果を報告

  • a beautiful office building lobby with sleek modern design and large windows , a beautiful office building lobby with sleek modern design and large windows shallow depth of field to emphasize

    居住者の快適性とエネルギー施策のためのKPIをバランスよく設定する

導入事例

サウスカロライナ州運輸局 (SCDOT) の本社ビル

老朽化に伴う空調システム改修で、エネルギー消費量を約41%削減

SCDOT ビルの快適性とテナントの満足度は非常に高く、提案された省エネ策を実施しなければ、これらの改善は不可能でした。
ロジャー シアーズ氏 SCDOT 本部 PE
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
トップへ戻る