営業・サービス拠点

Voyager® 3 ルーフトップ型エアコン

27.5 - 50 トン

young businessman relaxing at the desk

エネルギー効率に優れた快適さ

  • 米国エネルギー省 (DOE) の 2023 年最低効率規制
  •  81% のガス炉効率 (EPCA ガス熱最小効率) 
  • 5段階の機械式冷却を実現するTrane eStage™を標準装備
  •  可変風量(VAV)オプションにより、シングルゾーンとマルチゾーンのアプリケーションに対応

 

voyager-row6.jpg

施工性を考慮した設計

  • 従来のモデルと同じ設置面積でプラグアンドプレイの交換が可能
  • 現場で気流の排出を変換するためにパネルの取り外しや変更は不要
  • 水平ユニットにはダクトフランジが付属しているため、現場での製作が不要
  • 色分けされた配線とキー付きコネクタにより時間を節約し、エラーを削減
  • Symbio サービスおよびインストール アプリは、技術者にスタートアップとメンテナンスのタスクをガイド
  •   Trane® Air-Fi ワイヤレス接続による手間のかからない設置が可能
CustomerShots7.jpg

建物の接続性により HVAC パフォーマンスを最適化

Voyager 3 ユニットは、ビルディング オートメーションおよび制御システムに統合して、最適化、監視、データ分析を行うことができます。 新しいモデルには、使いやすさの向上と自動最適化のための Symbio® 700 コントローラーが搭載されています。
  • Symbio の直感的なユーザー インターフェイスには、システム アラーム、診断、解決策など表示
  • サービスおよびインストール アプリにより、セットアップとトラブルシューティングが迅速かつ簡単に実行可能
  • BAS がなくても、TraneConnect™ を通じてリモート監視とインテリジェント サービスのメリットを享受可能
  •  トレイン製以外のビルディングオートメーションシステムへのシームレスな統合が可能

光触媒空気清浄システム

業務用エアコンをヘリで屋上に設置

仕様

heatpump-3-10t.png
heatpump-12-20t.png
heatpump-allfresh.png
reibo-allfresh.png
junkan-7-25t.png
junkan-denki-gas-reibo-7-10t.png
junkan-denki-gas-reibo-12-15t.png
junkan-denki-gas-reibo-15-25t.png

導入事例

saizeriya_660_360.jpg

低温空調・換気システム導入で年間エネルギー効率20%アップ

加熱食品の生産、物流、保存・管理といった多機能を持つ新工場を常に衛生的な環境に保つため、トレインのルーフトップ型エアコンをご採用いただきました。室内を10℃前後という食品管理に最適な低温に保つとともに、外気冷房を利用することでエネルギー効率の改善も実現されました。

株式会社サイゼリア様

Aeon-Entertainment_535x339.jpg

映画館の防疫対策をIAQソリューションで 更に徹底

全国 35都道府県に、国内最多の「イオンシネマ」92 劇場、785スクリーンを展開するイオンエンターテイメント様がIAQ向上対策として導入したトレイン・トリプルエアシールドについて、そのソリューション全容について項目別にわかりやすくご説明した導入事例です。

イオンエンターテイメント様

関連製品

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点