BrainBox AI®を搭載した新たなTrane® Autonomous Control(自動制御)が、AIの力で建物のパフォーマンスと脱炭素化を推進

September 27, 2023

Trane® In Server Row Solutions が、ミッションクリティカルなITおよびデータセンターアプリケーション向けにエネルギー効率の高い暖房および冷房オプションを拡充します。

ノースカロライナ州デビッドソン、2023年9月27日 – グローバルな気候イノベーターであるトレイン(Trane Technologies、NYSE: TT)は、建物の所有者や運営者がエネルギー効率を向上させるための新製品を2つ発表しました。BrainBox AI®を搭載したTrane® Autonomous Controlは、AIの力でトレインシステムを最適化し、エネルギー消費を削減し、炭素排出を最小限に抑えます。また、データセンターやコンピュータルーム向けのエネルギー効率の高い冷却機器のポートフォリオを拡充するために、Trane® In Server Row Solutionsも発表しました。

 

Trane® Autonomous Controlが建物のパフォーマンスを自動的に最適化

「脱炭素化とエネルギー消費削減の方法を模索している建物の所有者や運営者にとって、Trane Autonomous Controlは予測データを使用してシステムパフォーマンスを継続的に最適化します」と、トレイン製品管理部門の副社長であるデビッド・モリンは述べています。「AI対応のソリューションで制御システムを強化することで、よりスマートなシステムを構築し、建物がエネルギー削減目標を達成し、脱炭素化への道を加速させます。」

Trane Autonomous Controlは、人工知能(AI)を使用して、24時間365日システムの最適化アクションを自動的に識別し実行します。既存のTrane Tracer® SC+システムを強化するこのツールは、自律的に動作し、常に観察、修正、改善を行います。追加のハードウェアを必要とせず、セキュアなクラウドベースのサービスとして提供されるTrane Autonomous Controlは、単一のソリューションで複数の建物をサポートできる高いスケーラビリティを持つAIツールです。
現在の制御システムを補完し、ユーザーに以下の機能を提供します:

  • リアルタイムおよび予測データの収集と統合:占有レベル、天候パターン、システムパフォーマンス情報などの豊富なデータを活用し、快適さを損なうことなく効率と炭素削減を最適化します。
  • システムパフォーマンスの向上と運用・メンテナンスコストの削減:追加の設備投資や従業員の負担を増やすことなく実現します。
  • 持続可能性目標のサポート:エネルギー使用量を削減し、炭素排出を最小限に抑えます。
     
Trane®  In Server Row Solutionsがデータセンターとコンピュータルームに柔軟な温度制御と構成を提供

トレインが新たに提供するTrane In Server Row Solutionsは、データセンターとコンピュータルームの高密度サーバーラックを冷却し、ホットスポットをターゲットに管理します。直接膨張(DX)コンピュータルームエアコンディショナー(CRAC)と、冷水(CW)コンピュータルームエアハンドラー(CRAH)の2つの構成があり、オープン、ホット、コールドアイルのアプリケーションをサポートします。
 

  • オープンアイル:オープンアイル構成では、ユニットは外部環境またはホットアイルから熱い空気を取り込み、熱を除去し、冷却された空気をコールドアイルのIT機器の前面に供給します。
  • ホットアイル:ホットアイルコンテインメントは、IT機器からの熱い排気空気を捕捉し、冷たい空気と混ざるのを防ぎます。この状況では、In Server Rowユニットはホットアイルから熱い空気を取り込み、熱を除去し、冷却された空気を外部のコールドアイルに供給します。
  • コールドアイル:この構成では、ユニットは外部環境から熱い空気を取り込み、熱を除去し、冷却された空気をコールドアイルに戻し、熱い空気と混ざるのを防ぎます。

 

エネルギー効率の高いソリューションは、必要な場所とタイミングで空気を正確に導き、温度レベルを調整することで、データセンターやコンピュータルームの機器を過熱から保護し、生産稼働時間を最大化します。追加の特徴には以下が含まれます:

  • さまざまなフットプリントに対応し、床を上げずに狭いスペースにも設置可能な3つの幅と2つの奥行きオプション
  • 可変速ファンでエネルギー消費を最小限に
  • ウォーターサイドエコノマイザーと間接動的冷却による潜在的な節約を最大化
  • 1ユニットで最大6つのサーバーキャビネットを冷却可能な広範な冷却範囲
  • 前面および背面からのアクセスで簡単な設置とメンテナンスを実現。
  • あらゆるメーカーのラックと互換性

 

Trane Technologies News Release(英文)

 

 

Media Contact:

Jana McDonough
Jana.McDonough@portavocepr.com