営業・サービス拠点

リモートメカニカルサービスによるHVACメンテナンスの革新

リモートメカニカルサービスを活用してHVACメンテナンスを刷新しましょう。リアルタイムモニタリング、リモート診断、予防保守により、設備の性能を最適化し、コスト削減と快適性向上を実現します。

著者:
アンドリュー・ディッシャー、ビルディングサービス 商業化担当リーダー


テクノロジーは私たちの社会のほぼすべての側面を革新しました。
車をリモートで始動すること、サーモスタットを調整すること、オーブンを予熱すること、スマートウォッチで健康を監視すること、スマートデバイスで照明を消すことなど、コネクティビティは避けられないものであり、私たちの世界のあらゆる分野に影響を及ぼしています。
スマート技術が普及し、私たちの生活に統合される中、接続された機器のメンテナンス契約も増えています。

リモートメカニカルサービスは、通常のサービス契約とは異なり、接続ソリューションを組み込んで機械システムを監視、分析、最適化するHVAC機器の保守契約です。
データ分析の力を活用することで、予防保守を可能にし、接続された機器に関するより詳細な検査情報を提供します。追加のダッシュボードや強化された分析に加えて、サービスプロバイダーはリモートでデジタル機器点検を実施できます。これにより、対面点検の代わりや事前準備として、必要なツールや部品を事前に把握できます。

 

リモートメカニカルサービスが評価される理由

  1. 予防保守:リモートメカニカルサービスは、サービスプロバイダーが機器の状態、性能の傾向、使用パターンを追跡するのを支援します。この洞察により、サービスプロバイダーは効率を最大化し、設備の寿命を延ばし、潜在的な故障を防ぐためのカスタマイズされたメンテナンス戦略を開発することができます。事後対応の修理や予期しないダウンタイムに別れを告げましょう。

  2. 継続的な可視性:リモートメカニカルサービスの接続アプローチにより、サービスプロバイダーは年間を通じて24時間365日データを収集します。これにより、機器の性能を常時記録し、完全な可視性を提供し、未検出の問題のリスクを軽減します。

  3. リモート診断:技術者がどこからでも機器の故障を診断できると想像してみてください。機器が接続され、リモートメカニカルサービスによってサポートされている場合、これが現実になります。サービスプロバイダーはリアルタイムのデータと分析を利用して、リモートで機器の故障や性能の問題を診断することができ、対応時間を短縮し、メンテナンス作業を最適化します。

  4. リアルタイム監視:リモートメカニカルサービスにより、機器の性能を監視し、運転を円滑に保ち、重要なアラートをリアルタイムで受け取ることが可能になります。予防的なアプローチにより、サービスプロバイダーは潜在的な問題を通知され、コストのかかるダウンタイムが発生する前に迅速に対応することができます。

 

リモートメカニカルサービスはHVAC機器の管理方法を変革します

  1. コスト削減:リモートメカニカルサービスはシステム運転の可視性を高め、信頼できる専門技術者により良いインサイトを提供します。これにより、予期しない修理費用を最小限に抑え、不要なダウンタイムを回避し、緊急サービスの呼び出しを防ぐことができます。技術者は予定された訪問の前にリモートで点検を行うことで、問題を調査するのではなく、解決する準備を整えて現場に到着します。

  2. 機器性能の向上:リモートメカニカルサービスは、予防措置で機械システムの性能を向上させ、機器の寿命を延ばします。定期的な監視により、機器が高効率で運転されていることを確認し、生産性を向上させ、エネルギーの無駄を減らすことができます。

  3. サービスの効率化:リモートメカニカルサービスはデータ収集、分析、報告を自動化し、メンテナンスを効率化します。これにより、サービスプロバイダーは戦略的な作業に集中でき、対応時間の短縮、問題解決の迅速化、顧客サービスの向上が実現します。

  4. 快適性と規制遵守の向上:リモートメカニカルサービスは継続的な監視とリモート診断により、機器の問題を早期に特定して対処します。この予防的なアプローチで、居住者の快適性を確保し、業界規制を遵守します。

世界が進化する中で、機器の管理スタイルも進化すべきです。リモートメカニカルサービスは、企業の機器管理を革新します。継続的なデータ収集とデジタル分析を活用したリモートデジタル機器点検により、予防的なメンテナンス戦略を提供し、コスト削減、機器性能の最適化、建物のニーズに対する成果の向上を実現します。技術の進化に伴い、リモートメカニカルサービスは機械システムを効率的に管理するための重要な手段となっています。

 


tc-andrew-disher-author-headshot.jpg

アンドリュー・ディッシャー、商業化リーダー – ビルディングサービス

著者について

アンドリュー・ディッシャー、商業化リーダー – ビルディングサービス

商業用HVACの成果重視のリーダー –アンドリュー・ディッシャーは、Trane Commercial HVAC North Americaのビルディングサービス部門で商業化リーダーを務める成果重視のリーダーです。ビルディングオートメーションと制御の豊富な経験を持ち、トレインの革新的なリモートサービスソリューションを顧客のニーズに合わせて提供しています。また、ダンウッディ工科大学のHVAC制御専門諮問委員会のメンバーとしても活動しています。余暇にはディスクゴルフを楽しみ、妻とシェットランド・シープドッグと過ごすことを楽しんでいます。アンドリューの明るいエネルギーと広範な業界知識は、どのイベントでも魅力的で刺激的なスピーカーとなります。





トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点