新Trane® Climate Changer® ソリューションは脱炭素化をサポート、急成長するデータセンターやハイテク製造業の建物に気候制御を提供します
December 14, 2023
トレイン、モジュラー式・省スペースシステムを更新、拡張し、より多くのアプリケーションに対応
ノースカロライナ州デビッドソン、2023 年 12 月 13 日 – 世界的な気候イノベーターである Trane Technologies (NYSE: TT) は、急速に成長しているデータセンター、電気自動車、半導体製造工場の脱炭素化と気候制御のニーズを満たすため、データセンターとハイテク産業分野向けの新しい Trane® Climate Changer® ソリューションを発表しました。
トレインは、より小さな設置面積を必要とする商業ビル用途に柔軟なオプションを提供するために、更新されたTrane Water-Cooled Self-Contained モデル SWUD と Modular Self-ContainedTM ユニットをリリースしました。同社はまた、機能が強化された TRACE® 3D Plus モデリング ソフトウェアの新バージョンも発表しました。
「トレインは、お客様の成長、脱炭素化への前進、エネルギー効率と快適性の向上を支援するために、先進的なアプローチを採用しています」と、トレイン 製品管理、機器、制御、デジタル担当副社長の David Molin 氏は述べています。「データ センターとハイテク製造部門の建設と運用が急増する中、トレインは、エンジニア、仕様設計者、請負業者に、新しい建設の需要を満たすための標準ソリューションと迅速な出荷オプションをさらに提供しています。」
トレインのデータセンター向け Climate Changer は、汎用性、効率性、迅速な設置を提供します
トレインのデータセンター向け Climate Changer は、炭素の影響と水の消費量を削減し、スペースを最大限に活用し、特定の冷却ニーズを確実に満たすことを目指す方に最適です。ファンコイル壁を使用して厳しい許容範囲で熱と湿度を管理するデータセンターの場合、このユニットは、複数のダイレクトドライブプレナムファンをコンパクトな積み重ね可能なフロアモジュールに構成することで汎用性を提供します。これは、緊急の建設スケジュールを満たすために加速された納品オプションを提供する トレイン専用の産業組立ラインの一部です。
スペースとエネルギーを節約する機能には次のものがあります。
- ファンコイル壁は 45,000 立方フィート/分 (CFM) ~ 60,000 CFM に構成され、配管と圧力依存コイルバルブ、効率的なファンとコイルの選択肢により、簡単に設置、統合、カスタマイズが可能です。
- 幅 5 フィート以下のコンパクトな設計で、幅 8 フィートの出入り口を通る細いコンポーネントを備えています。
- 最大 400 キロワット (kW) の冷却能力と、グリッド中断時にユニットを二次電源に切り替える自動転送スイッチにより、顧客固有の温度要件を維持するシステム設計。
- エネルギー効率の向上と炭素排出量の削減を実現する低消費電力入力ファンアレイ、およびエネルギーとシステムのパフォーマンスを最適化する工場出荷時にインストールされたコントローラー。
ハイテク産業向け Trane Climate Changer
ハイテク産業メーカーの重要な空気浄化要件を満たすように特別に設計されたハイテク産業向け Trane Climate Changer は、エアハンドリングユニット (AHU) およびブロワーコイルユニット (BCU) アプリケーション向けの半カスタマイズ可能なソリューションです。
垂直構成のユニットは、上向きと下向きの気流の多様性を備え、環境中の湿度と微粒子を制御しながら、エネルギーコストを節約し、二酸化炭素排出量を削減するのに役立ちます。カスタマイズが可能で、短いリードタイムで出荷できます。
その他の機能には、次のものがあります:
- 高度な製造環境の厳しい仕様を満たす高性能濾過。
- お客様のパフォーマンス仕様を満たし、狭いスペースに収まるコンパクトなフットプリントの設定可能な設計。
- 静かで効率的な動作と柔軟な設置オプションを実現する垂直の電子整流モーター (ECM) ファン レイアウト。
- 工場で取り付けられ、事前にプログラムされた Symbio® 500 コントロールにより、ビルディング オートメーション システム (BAS) への接続が可能になります。
再設計された Trane Water-Cooled Self-Containedモデル SWUD は、新世代の冷媒を使用しています
コストと効率のバランスを取り、従来のモデルよりも平均 30% 高い全負荷効率を実現した再設計された Trane Water-Cooled Self-Containedモデル SWUD は、新しいコンプライアンス要件を満たす次世代の低地球温暖化係数 (GWP) R-454B 冷媒を使用しています。
コンパクトな屋内スペースに収まる小さなフットプリントを特徴とする Trane Water-Cooled Self-Containedモデル SWUD は、20 トンから 110 トンの容量で利用できます。長期的なエネルギー費用の削減に役立つ低コストの一体型ソリューションで、低層から中層の新築ビルのニーズを満たします:
- 省スペース機能には、従来のユニットより最大 28% 小さい設置面積、柔軟な左利き用と右利き用オプション、複数のユニットに供給できるペアの冷却塔、暖房にも使用できる設置済みのダクトと可変風量 (VAV) ボックスなどがあります。
- スマートな接続とリモート アクセスを実現する TD7 カラー タッチスクリーン ディスプレイを備えた統合型 Symbio 500 コントローラー。
- 統合型可変周波数ドライブ (VFD) を備えた ECM ダイレクト ドライブ プレナム ファンを備えた新しい標準ファン アレイにより、エネルギー効率が向上しました。
- 新しい標準機能強化には、ノイズ低減のための 1 インチのフォーム注入式二重壁パネル構造と、室内空気質改善のための MERV 8 または 13 フィルターが含まれます。
- オプションの防錆保護蒸発器、清掃が簡単なシェル アンド チューブ コンデンサー、および完全にヒンジ式のネジなしアクセスを備えた耐久性のあるスチール フレーム ドアにより、設置とメンテナンスが簡素化されます。
- 安全機能には、低電圧と高電圧を分離する電気パネルと、工場でインストールされた漏れ検出システムが含まれます。
フロアごとの改修や交換に最適なTrane Water-Cooled Self-Containedソリューションは、25 トンから 80 トンまでのより多くのサイズで利用できるようになりました。モジュール式ユニットは、標準的な出入り口、廊下、貨物用エレベーターに収まる小さなカセットで設計されており、建物内で組み立てて稼働させることができます。
TRACE 3D Plus バージョン 6 で複数の機能強化が導入されました
TRACE 3D Plus エネルギーおよび経済分析モデリング ソフトウェアの最新バージョンには、ユーザーのニーズに応える新しい機能が含まれています。品質、パフォーマンス、およびスケーラビリティを向上させるように設計されたバージョン 6.00.106 では、供給空気の乾球加熱温度の自動サイズ調整、いくつかの不透明構造の U 係数の削減、窓とドアの割り当て構造の変更、シミュレーション時間の短縮、システム、ゾーン、および部屋の一元化された情報への容易なアクセスが可能になります。