専門の技術者がより優れたデジタル分析とソリューションを提供します
リモートメカニカルサービスは、デジタル技術を活用して、予防保守、コスト改善、機器パフォーマンスの向上、リモート診断を実現します。本サービスを導入することで、ダウンタイムとメンテナンスコストの削減、さらに運用効率の向上が期待できます。
リモートメカニカルサービスでコスト削減を実現
お気軽にお問い合わせください。
ニュース
導入事例
顧客情報
革新的な設置方法でコスト削減とテナントの満足度向上を実現
MC Realty は トレインと協力し、4900 Main Office の屋根に穴を開けるという革新的な機器設置方法を採用しました。チームは空調ユニット、制御装置、凝縮水システムを交換し、年間 13 万ドルを節約し、入居者の快適性を高めました。
顧客情報
Cyxtera データセンター: 高効率冷却とコスト削減
Cyxtera の冷水プラントとポンプ システム制御をアップグレードした結果、ミッションクリティカルなデータ センターで年間 2,124,000 ドルのコストダウンを達成しました。
顧客情報
サウスカロライナ州運輸局本社ビルの老朽化に伴う空調システム改修
サウスカロライナ州運輸局 (SCDOT)本社ビルの老朽化に伴い、トレインは空調システムの改修を行いました。その結果、エネルギー消費量 41% 削減を実現しました。
業界情報
Blog
トレインのエアハンドリングユニットで実現する空気質、エネルギー効率、快適性向上
AHU(エアハンドリングユニット)は、施設の空気質、エネルギー効率、居住者の快適性に大きな影響を与えることができます。AHUを導入することで、空気中の汚染物質の割合を低減し、湿度を抑え、音の出力を低減することで、室内環境全体の改善が期待できます。このような空気質の管理は、特に医療施設など、特定の環境を維持することがパフォーマンスに重要な施設において非常に重要です。
Blog
リモートメカニカルサービスとは?その特徴と導入メリット
リモートメカニカルサービスは、技術を活用して予防保守、コスト改善、資産パフォーマンスの向上、リモート診断を実現します。このサービスを導入することで、ダウンタイムとメンテナンスコストの削減、さらに運用効率を向上させ、長期的な成功を目指すことができます。
Blog
リモートメカニカルサービスの優位性と利点:最適なHVAC管理方法
リモートメカニカルサービスを活用して、HVACメンテナンスを革新しましょう。リアルタイムの監視、リモート診断、そして予防的なメンテナンスにより、設備の性能の最適化およびコストを削減し、快適性を向上させます。
Blog
リモートメカニカルサービスで解決できる課題とそのメリット
リモートメカニカルサービスは、リアルタイムデータ、予防保守、リモート診断を活用して、ダウンタイムおよびコストの削減、さらに空調システムの運用効率を向上させます。これにより、企業は本来の業務に専念できます。
冷媒・空調基礎
Blog
空調基礎:吸収式冷凍機とは
吸収式冷凍機は「水」を冷媒として用い、吸収式冷凍サイクルを利用して冷水や温水を作る機器です。自然界にある「水」を利用しているため、ナチュラルチラーとも呼ばれています。
吸収式冷凍機の構造や仕組みについて、同じ用途で使用されることの多いターボ冷凍機と比較しながら解説します。
Blog
空調基礎:ターボ冷凍機とは
ターボ冷凍機の主な仕事は「冷たい水」を作ること。大型のビルや工場などの空調を目的とした熱源機の一つであり、冷媒の冷凍サイクルを利用して冷水を作り、設備のポンプによって空調機等に送水され、製造業などの空調設備やプロセス冷却に活用されています。ターボ冷凍機の構造や仕組みについて解説します。
Blog
Trane® ゾーンド・ ルーフトップ・ システムとは : 使いやすさを考慮した設計
Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、小規模な建物にお求めやすい価格のオプションを提供し、快適性と効率を高めると同時に、設置、スタートアップ、メンテナンスを簡素化します。Symbio® 700制御を搭載したTraneの最新のPrecedent® (6~25トン)またはVoyager® 3 (27.5~50トン)ルーフトップユニットに対応しています。