複数のホテルをまとめて省エネしたい
包括的なエネルギー削減プロジェクトの実施
エネルギー管理システム(EMS) により、電力、温度・湿度・CO2、熱源・空調機、照明、セキュリティーなどを一元管理することにより、20~40%の大幅な省エネ効果が期待できます。
企業の社会的責任(CSR活動)に積極的に取り組みたい
自然エネルギーを活用
環境問題に対する活動としてCSRに取り組むことが企業の責任となりつつあります。少しでも自然エネルギーを活用したソリューションとして、ソーラーダクト、ソーラーパネル等をご提案いたします。
ウイルス等の病原菌を除菌し衛生的な環境を保ちたい
光のチカラで病原体を殺菌・分解
光触媒空間除菌システムを既設の空調機やパッケージエアコンに取り付けるだけで、微小粒子状物質(PM2.5)や主な病原体を約 99% 減少させることができます。さらに湿度を管理することで、より快適な環境を保ちます。
とにかく省エネしたい
環境改善と省エネを同時に実現
ホテルの厨房などは、排気量が多いため、空調負荷の増加・湿度の上昇しやすい環境です。空調と共に給気量がバランスを取ることが大切です。また、夜間の外気を取り入れることで省エネが期待できます。
省エネオプション
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。
導入事例
ニューヨーク市の象徴的なホテル、かつNYCカーボンチャレンジを支援した最初のホテルの1つであるグランド ハイアット ニューヨークは、NYSERDA(ニューヨーク州エネルギー研究開発局)、コン・エジソン社(米国最大の投資家所有エネルギー企業)、トレインの協力を得て、持続可能な実践を約束しました。ビルオートメーションのアップグレードにより、1298室の客室を持つホテルのエネルギー使用量を劇的に改善しました。