1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 既存設備向けサポート
  4. チューブテスト(渦流探傷検査)

チューブテスト(渦流探傷検査)

Tube_testing_topcard.jpg

熱交換器を最適な状態に維持するために

渦流探傷検査(チューブテスト)は、熱交換器チューブの健全性を確認するための非破壊検査方法の一つです。検査装置に取り付けたプローブに、交流電気を印加したものをチューブ内に挿入する事で渦電流が誘導されます。その状況をリサージュ波形で確認し、波形の乱れによりチューブ欠陥度合を判断します。

この検査は毎年実施する必要はありませんが、機器設置後3~5年経過しているお客様には推奨しています。3~5年毎に検査を実施し、チューブの経年的減肉状況を把握する事で、腐食等の傾向管理が可能になります。また、チューブ破損等の重大事故を未然に防ぎます。

以下のステップを通じて、熱交換器の性能を最適化し、信頼性を向上させることができます。

  • チューブ交換器の状態を特定:すべてのチューブ交換器の状態を特定します。
  • 渦流探傷試験:渦電流技術を使用してチューブの状態を検査します。
  • 欠陥の性質を報告:検出された欠陥の性質を詳細に報告します。
  • 故障の原因を特定:故障の原因を特定します。
  • 是正措置の推奨を含む包括的なレポート:是正措置の推奨を含む包括的なレポートを提供します。

お問合せ

営業・サービス拠点


Tube_testing_OneUp.jpg

早期に欠陥を検出し、システムの信頼性を向上

熱交換器には数百本のチューブが含まれており、これらはすべて機械的なストレスや化学的腐食にさらされています。チューブの状態はチラーの性能にとって非常に重要ですが、標準的なメンテナンスではチェックされません。トレインは最新の技術ツールを装備しており、重大なコンプレッサーの損傷が発生する前に、内部および外部の腐食、堆積物、摩耗、亀裂を検出、特定、記録することができます。

渦電流チューブ分析は、熱交換器の問題の根本原因とチューブの損傷の程度を特定するための推奨される科学的方法です。熱交換器は比較的簡単にメンテナンスできますが、修理や交換には非常に高額な費用がかかることがあります。これを避けるために、チューブ分析は予測保守および修復保守の一環として実施されるべきです。トレインのチューブテストは、すべてのタイプのシェル&チューブ型熱交換器に適用可能です。

これにより、システムの信頼性を向上させ、長期的な運用コストを削減することができます。



トレインのサービス専門家による蒸発器およびコンデンサーチューブ分析

トレインは30年以上にわたるチューブテストの経験を持ち、実際に渦電流技術を適用した最初のHVACメーカーです。トレインの専門家は、熱交換器ユニットの各チューブ内に検査プローブを使用して、渦電流によって生成される磁場を検出します。この磁場は、マイクロプロセッサベースのメモリオシロスコープで監視されます。チューブ内に亀裂などの欠陥が検出されると、渦電流の磁場が通常の円形から乱れ、信号の変化が画面に表示されます。

トレインの渦電流チューブ分析は、蒸発器およびコンデンサーチューブの状態を正確に評価し、潜在的な問題を早期に特定するための信頼性の高い方法です。これにより、重大な故障を未然に防ぎ、システムの信頼性と効率を向上させることができます。


EddyCurrentTesting.png
Tube_testing_EddyCurrent_OneUp.jpg


お役立ち情報:保守・運用


Tube_testing_topcard-jp.jpg
空調基礎:熱交換器チューブテストとは?その重要性とHVACにもたらすメリット

HVACシステムにおいて、効率性と信頼性は欠かせません。そのシステムを円滑に運転するために重要な役割を果たすのが熱交換器です。これは、健康のために肺を大切にするのと同じように、HVACシステムの適切な機能と効率を維持するためにチューブテストが不可欠であることを意味します。このブログでは、トレインのチューブテストとは何か、その重要性、そしてそれがHVACシステムにどのようなメリットをもたらすかについて探ります。

<<続きはこちらから
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
トップへ戻る