1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 既存設備向けサポート
  4. 自動チューブ洗浄

Automatic_tube_cleaning_IL_topcard.jpg

自動チューブ洗浄

熱交換器を清潔に保ち、熱伝達を最大化し、システムの最高性能を確保するために
  • 恒久的な清掃
  • 環境への影響ゼロ
  • チラーのダウンタイムなし
  • すべてのチラーに適用可能
  • 低いシステム運用コストとメンテナンスの節約

お問合せ

営業・サービス拠点


HVACシステムを最高効率で運転させるために

時間が経つにつれて、チラーは熱交換器の表面に汚れが蓄積し、効率が低下します。これにより、コンプレッサーが高温・高圧で動作するようになり、エネルギー消費が増加し、運用コストが上昇します。コンデンサーの温度が1°C上昇するだけで、運用コストが2%増加することがあります。

トレインの自動チューブ洗浄システムは、熱交換器の表面を常に清潔に保つために連続的に動作します。これにより、システムの容量と効率が最高レベルに維持され、エネルギー消費が最小限に抑えられます。

 

automatic_tube_cleaning_IL2_OneUp-jp.jpg
Automatic_tube_cleaning_jp.jpg

2つの技術選択肢を持つ適応可能なソリューション

トレインのチューブ洗浄ソリューションは、すべてのシェル&チューブ熱交換器に適したハイドロメカニカルクリーニングシステムです。これらのシステムは、さまざまな水質に対応する設定がプログラムされた状態で提供されます。

  • ボールテックシステム:
    特別に開発されたスポンジボールがチラーの凝縮水流に注入され、チラーが稼働中でも連続的にチューブを清掃します。

  • ブラシシステム:
    各コンデンサーチューブ内にブラシが設置され、水流によってチューブの一端から他端まで移動し、チラーが稼働中でも連続的にチューブを清掃します。


お役立ち情報:保守・管理

Automatic_tube_cleaning_IL_topcard.jpg
グッバイ!ファウリング -  HVACシステムに最適な自動チューブクリーニングを選びましょう

時間が経つにつれて、チラーなどの水冷式ユニットは熱交換器の表面にファウリングが発生することがあります。
ファウリングとは?
水中の不純物(ミネラル、藻類、その他のゴミなど)が熱交換器のチューブ表面に蓄積することで起こります。この蓄積物は断熱層のように働き、熱伝達を妨げ、システムの効率を低下させます。効率が低下すると、コンプレッサーは必要な冷却効果を得るためにより高い温度と圧力で動作しなければなりません。これによりエネルギー消費が増え、運営コストも上がります。

 

<<続きはこちらから
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
トップへ戻る