ブラウザ対応システムコントローラ Tracer® SC+
システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。
Tracer® SC+
システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。
Tracer® SC+
インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。
Tracer® Ensemble®
Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。
Tracer® Synchrony®
トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。
Tracer® SC+ ビルオートメーション
通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。
Air-Fi® ワイヤレス通信
Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。
各種センサー
省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。
冷凍機用コントローラ
トレインのSymbio® デジタルコントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。
Symbio®デジタルコントローラー機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。