営業・サービス拠点

TR200 シリーズ | 制御・エネルギーマネジメント | トレイン・ジャパン

Variable Frequency Drives

Trane TR200 シリーズ ドライブはオープン標準プロトコルをサポートしているため、事実上すべての HVAC 機器およびビルディング オートメーション システムと互換性があります。 また、特定のプロジェクトに特化した注文が可能で、新規および改修用途に合わせて現場で簡単に設置することもできます。

1 1/2 から 1350 HP までの完全な範囲を備えた TR200 シリーズ ドライブの機能と柔軟性により、冷却塔、排気ファン、ポンプ、さまざまなエア ハンドラーのスタンドアロン制御に最適です。

主な特徴

  • PIDループ制御、オートチューニング機能
  • 保護レベルがIP54以上の機種は制御盤格納不要
  • AEO機能によりモーターの磁性をあらゆる速度と不可において最適化
  • コンパクト設計、DCリアクトル内臓
  • フライングスタート機能
  • BACnetTM  / LonTalk🄬対応*

*BACnetは、ASHRAEの登録商標です。LonTalk,LONMARKはEchelon Corporation の登録商標です。


制御機器ラインナップ

Tracer®  SC+

ブラウザ対応システムコントローラ Tracer® SC+

システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。

Tracer® SC+
Tracer Concierge® Systems

Tracer Concierge® Systems

トレイン コンコンシェルジュシステムは、小規模ビルの運転を簡素化します。

Tracer Concierge® Systems
Tracer® Ensemble®

Tracer® Ensemble

インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。

Tracer® Ensemble®
Tracer® Synchrony®

Tracer® Synchrony®

Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。

Tracer® Synchrony®
Tracer® SC+ ビルオートメーション

Tracer® SC+ ビルオートメーション

トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。

Tracer® SC+ ビルオートメーション
Tracer®  UC+

プログラマブルコントローラー Tracer® UC+

Tracer®SC+との併用はもちろん、スタンドアローンのコントローラとしても使用可能です。

Tracer® UC+
Air-Fi® ワイヤレス通信

Air-Fi® ワイヤレス通信

通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。

Air-Fi® ワイヤレス通信
Air-Fi® ワイヤレスセンサー

各種センサー WTS,WZS

Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。

各種センサー

冷凍機用コントローラ

省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。

冷凍機用コントローラ

インバータ (TR200)

熱源や空調機の省エネには欠かせないインバータ。幅広いラインアップを取り揃えています。

インバータ (TR200)

Symbio®デジタルコントローラー

トレインのSymbio® デジタルコントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。

Symbio®デジタルコントローラー

カタログ



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点