営業・サービス拠点

Air-Fi® ワイヤレス通信 | 制御・エネルギーマネジメント | トレイン・ジャパン

Air-Fi ワイヤレス通信を選ぶ理由

  • tc-icon-quality.png

    信頼性

    ワイヤレスメッシュをにより、通信の信頼性と安定性が向上し、建物システムのさまざな部分が確実にワイヤレスで接続されるようになります。

  • tc-icon-flexibility.png

    柔軟性

    BACnet/Zigbeeにより異なるメーカーやシステム間での互換性が確保され、統合が容易になります。

  • tc-icon-airfi.png

    革新性

    市場にある他のワイヤレスシステムと比較して、信号範囲が2倍、潜在的な通信経路が4倍の性能を提供します。

air-fi layered grey.png

Air-Fi ワイヤレス通信のしくみ

Air-Fi® ワイヤレス通信インターフェース (WCI) は、BACnet® プロトコルを使用するトレイン® コントロール製品のシステムコントロール、ユニットコントロール、およびワイヤレスセンサー間のワイヤレス通信を可能にします。WCI は、すべてのシステムアプリケーションにおいて通信ケーブルの必要性を排除します。

Air-Fi® ワイヤレス通信センサー (WCS) は、WCI を使用する任意のトレインコントローラーと互換性があります。WCS は、現在利用可能な多くのトレイン有線センサーと同じ機能を提供します。サイト評価、設置、またはメンテナンスのために追加のソフトウェアやハードウェアは必要ありません。

ANSI/ASHRAE® Standards 125-2016 (BACnet Zigbee®) に準拠しており、商業ビルシステムの安全で信頼性の高いワイヤレス監視と制御を可能にします。また、IEEE® 802.15.4 標準にも準拠しており、Bluetooth や Wi-Fi を含む他のワイヤレスシステムと信頼性高く共存できることを保証します。

より良好で効果的な通信をめざして

私たちは、すべての建物がそれぞれ異なることを理解しています。だからこそ、トレインのシステムはさまざまなトポロジー、プロトコル、およびメディアのサポートが可能です。お客様の建物に最適な組み合わせをご提案します。




カタログ


制御ソリューション


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。