営業・サービス拠点

トレーサーシンクロニー | 制御・エネルギーマネジメント | トレイン・ジャパン

  • CheckMark.png

    一貫性

    標準化された機器グラフィックがリアルタイムでシステムの状態をアニメーション表示します。Tracer Synchronyがどの建物でも同じ外観と操作性を提供します。

  • gearWrench.png

    柔軟な調整

    一貫性は素晴らしいですが、建物にはそれぞれ独自のニーズがあります。Synchronyはそれに対応し、ほとんどの微調整は簡単に自分で行うことが可能です。作業が複雑になった場合でも、すぐにオンラインサポートが利用できます。

  • iPhone.png

    アクセス可能

    BAS(ビルディングオートメーションシステム)は常にワンクリックでアクセスできます。Tracer Synchronyは、どのウェブブラウザからでも利用可能です。スマートフォンを使って、BAS Operator Suiteモバイルアプリに安全にログインしてください。

synchronyahu.png

わかりやすく、使いやすい

Tracer Synchronyは、Tracer SC+ビルディングオートメーションを活用して、テナントの快適性を向上させ、エネルギー効率の最適化を容易にします。
施設やアプリケーションの概要ページ、インタラクティブなフロアプラン、グラフィックダッシュボードにより、複雑なシステムや情報確認の操作が簡素化されます。これにより、運用コストの削減と収益の向上が実現します。

  • カスタマイズ可能なナビゲーションツリーにより、よく使用する機能に迅速にアクセス可能
  • HVAC、照明、その他の機器ブランドの制御と洞察を統合
  • 標準のアニメーション付き3D機器グラフィックにより、使いやすさが向上
  • 履歴データ、アラーム、およびアプリケーションが一か所に集約
  • 機器およびアプリケーションのアーカイブデータを自動的に収集
  • 機器レベルまたはシステム全体でデータポイントのトレンドを追跡
Controls-Web-Image-2.jpg

どこからでもアクセス可能

専用のコンピューターがなくても、日常使用しているモバイルデバイスから建物のオートメーション機能にアクセスできます。PC、タブレット、スマートフォンでTracer Synchronyを表示および操作でき、システムのパフォーマンスを監視および管理できます。Synchronyは、シンプルで安全なリモートアクセスを提供し、建物のオートメーションを手元に届けます。

  • Tracer Synchronyは、最も人気のあるウェブブラウザとデバイスをサポート
  • Trane Connectリモートアクセスは、リモートアクセスのためのIT承認済みのセキュリティを提供
  • どのようなアクセス条件でも、一貫性があり直感的なインターフェース
synchrony_chiller_computer_1up.png

システム性能の最適化

Tracer システムアプリケーションは、自動的に性能を最適化します。Tracer SC+ビルディングオートメーションシステムは、出荷前にシステムの専門家が重要な機能をプログラムします。VAS、エリア制御、調整と応答制御、チラープラント制御などの事前設計されたアプリケーションにより、トレインの深いシステム知識が建物の性能に組み込まれます。

  • 工場で設計されたアプリケーションは完全に文書化
  • プロのプログラミングにより品質が向上
  • アプリケーションは、特定のプロジェクトや所有者の要件に合わせて調整可能

刷新したグラフィック

古いバージョンのTracer SC+を使用していますか?新しいモダンなグラフィックでアップグレードしてみましょう。その違いを実感してください。

Before

Before

After

After

Before

After


カタログ


関連機器


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。