営業・サービス拠点

Tracer® SC+ ビルオートメーションシステム

Tracer SC+ Front

建物とつながる制御ソリューション

概要

Tracer SC+は、HVACなどを統合する高度なビルオートメーションを提供し、快適性と効率性を向上させます

  1. シームレスな統合

    Tracer SC+は、トレイン製および他社製の幅広い建物システムと互換性があるように設計されています。この柔軟性により、施設管理者はさまざまな建物システムを統一されたプラットフォームに統合することができます。

  2. オープンで将来互換性

    オープンな業界標準プロトコルに基づいて構築されたTracer SC+は、ブランドを問わず、旧世代および次世代の機器をサポートします。この柔軟性により、老朽化した機器を段階的に交換することが可能となり、長期的な互換性と投資保護が確保されます。

  3. 工場設計アプリケーション

    Tracer SC+には、チラープラント制御、トリム&レスポンド、エリア制御などの工場設計アプリケーションが含まれています。これらのプリプログラムされた機能は、最新のASHRAE基準に基づいてシステム性能を最適化し、快適性、エネルギー効率、持続可能性を確保します。導入直後から効果を発揮します。

  4. 安全かつ堅牢

    トレインのセキュリティプロトコルは、ITチームの厳しい審査に耐え、定期的に更新されます。トレインのソリューションを選ぶことで、セキュリティ面で安心できます。Tracer® SC+は、複雑なシステムにも堅牢な基盤を提供します。

Tracer® システムアプリケーション

多くのプロバイダーは制御を事前にプログラムしますが、トレインでは性能を事前に設計します。これは単なる言葉の選び方ではありません。これにより、建物が一貫してより快適で健康的、そしてエネルギー効率が高く持続可能になります。箱から出してすぐに使える性能です。

トレインは、機器のシーケンスを巧みにTracerシステムアプリケーションに組み込みます。私たちの組み込みロジックは、最新のASHRAE®標準とガイドラインに基づいた性能を提供し、さらにお客様の建物に設定した目標も達成します。

チラープラント制御

複数のチラーの運転順序やタイミングを最適化することで、建物の変動する冷却需要に対応しつつ、チラーの寿命を延ばします。

チラープラント制御(PDF)

調整と応答制御

ASHRAEガイドライン36に基づいた高性能な運転シーケンスを提供しながら、特定の状況に応じてシステムの運転方法を柔軟に調整できます。

ゾーン制御

共通のスケジュールと設定値を共有するスペース、部屋、またはゾーンで暖房と冷房を提供するすべての機器を同期させます。可変風量システム(VAS)と連携して、空調機とVAVボックスを調整し、部屋やゾーン内の圧力と気流を管理します。

ビルディングマネジメントソフトウェア

さまざまなユーザーインターフェースが、適切なタイミングで適切なユーザーのために設計されています。各ソリューションは、選択したデバイスから安全にリモートアクセスできるほか、現場に設置されたオプションの10インチタッチスクリーンディスプレイからもアクセスできます。

Tracer® Synchrony®

Tracer SC+に組み込まれたユーザーインターフェースとして提供される、建物オペレーター向けのウェブベースのソフトウェアです。Tracer Synchronyは、需要管理やチラープラントの最適化など、より高度なHVAC制御のニーズに対応できます。

Tracer Synchrony

Tracer® Ensemble®

施設管理の専門家向けのエンタープライズレベルの建物管理ソフトウェアで、資産管理とテナントリクエスト機能が組み込まれています。Tracer Ensembleは、シンプルなダッシュボード、レポート作成、アラーム管理、スケジューリングを提供します。

Tracer Ensemble

カタログ


FAQs

Tracer SC+ よくあるご質問

Tracer SC+は、トレイン製および他社製の機器を強力にサポートし、建物の快適性と効率性を向上させる強力なビルオートメーションと優れた制御を提供します。

Trane AI Controlは、完全に統合されたAI駆動システムで、占有状況、天気予報、エネルギー使用量などの建物データをリアルタイムで継続的に分析し、HVACの運用を自動的に調整して最大限の効率性と持続可能性を実現します。

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。