Symbio 700:ルーフトップ型エアコン
Symbio 700は、Precedent®などのルーフトップユニットにデジタル制御の利点を導入します。
- サービスおよびインストールアプリを通じた簡単な設置、始動、試運転
- ユーザーインターフェースがシステムアラームと解決策を明確に説明
- 設定やトラブルシューティングに特別なツールは不要
- モバイルアプリで機器のアラーム、トレンド、イベントログにアクセス可能
- リモートサービス機能へのアクセス
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
Symbio®デジタルコントローラー
エネルギー効率の高い持続可能な建物は、HVACシステムから始まります。
私たちは、お客様に最適でカスタマイズされたソリューションを提供します。
時間とともに居住者や建物のニーズが変化する中、トレインの柔軟なユニットコントローラーは現在および将来の課題を解決します。Symbio®および追加デバイスは、オープン標準プロトコルを介して古いシステムと容易に統合できます。
接続された建物は、いつでもどこでもシステムや機器のデータに安全にアクセスできるため、リモート監視、トラブルシューティング、スケジュール設定、および機器の制御が可能となり、居住者の要求に容易に応えます。
Symbio®は、非専有ソフトウェアサービスツールと内蔵インターフェースを使用して簡単かつ頻繁に再プログラムできます。詳細なイベントログ、トレンド、およびアラーム管理を活用して、システムの性能を最適化します。
アップグレード可能なソフトウェアは、変化するエネルギー規制に対応するための将来の機能強化や、プロアクティブなサイバーセキュリティの更新を提供します。
Symbio 700は、Precedent®などのルーフトップユニットにデジタル制御の利点を導入します。
Symbio 800は、チラー製品に標準装備されています。
トレインのSymbio 500機器コントローラーが、Consulting - Engineer 2024年プロダクト・オブ・ザ・イヤーのブロンズ賞を受賞しました。
システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。
Tracer® SC+
インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。
Tracer® Ensemble®
Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。
Tracer® Synchrony®
トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。
Tracer® SC+ ビルオートメーション
通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。
Air-Fi® ワイヤレス通信
Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。
各種センサー
省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。
冷凍機用コントローラ
トレインのSymbio® デジタルコントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。
Symbio®デジタルコントローラー