ブラウザ対応システムコントローラ Tracer® SC+
システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。
Tracer® SC+
蒸気圧縮冷凍サイクルチラーはコンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、膨張弁の主に4つの部品で構成されています。これらの部品が高品質で堅牢であることを確認することが、長期的な信頼性の高い運転のために重要です。
しかし、最適化された運転と低い運用コストのために絶対に重要な5番目の「制御システム」が過小評価されたり見落とされたりすることがよくあります。
チラーの制御システムの構成、重要性、効率的な運転と低コストを実現する具体的な機能について詳しく見てみましょう。
チラーの制御システムは、運転、厳しい条件下での稼働、異常時の保護のために、ハードウェアとソフトウェアで構成されています。
ユーザーインターフェースは、リアルタイムのチラーデータやアラームを表示し、ユーザーが適切な対応を取れるようにします。
ハードウェアとソフトウェアに加えて、チラーには、温度、圧力、流量センサーが戦略的に配置されています。
これらのセンサーが回路に接続されて重要な情報をコントローラーに送信します。情報はリアルタイムで解釈され、チラーの運転を継続的に調整します。
インバーター駆動のマグレブコンプレッサーは、さらに多くの制御パラメータを追加します。
チラー制御システムは以下の点で重要な役割を果たします:
- チラーの性能
- チラーの効率と信頼性
- 建物の性能と効率
- メンテナンスの容易さ
- ユニットの接続性
トレインのチラーは、最高の性能、建物の効率向上、メンテナンスの容易さ、ユニットの接続性を実現するために、最先端の制御システムを搭載しています。
トレインはコントローラー(ハードウェアとソフトウェア)の設計を完全に自社で行っています。これはサードパーティのPLCと独自の制御アルゴリズムを使用するチラーメーカーと比較して、ユニットレベルでの利点を提供します。
ユーザーインターフェース:チラーとのインターフェースは、フルカラータッチスクリーンディスプレイ Tracer™ TD7により、使いやすく迅速です。
主な特徴:
トレインは、効率向上と顧客ニーズに合わせたチラープラント制御の実装をサポートします。
*およびその他のトレイン製チラーとヒートポンプ。日本国内では提供していない製品がございます。詳しくはお問合せください。
英文の同記事を読む Read this article in English
システム全体を制御するハードウェア・ソフトウェア一体型のコントローラです。ハードウェア内に監視画面等のデータを保存でき、さまざまなWebブラウザでのモニタリングが可能です。
Tracer® SC+
インターネット接続を用い、お客様の設備全体の「見える化」「制御」をリアルタイムで実現します。あらゆる場所のビル・施設・設備の中央管理が可能です。
Tracer® Ensemble®
Tracer SC+の内蔵ユーザーインターフェースで、施設管理者やサービス技術者に対してシステム全体へのアクセスを提供します。Tracer® SC+の操作を簡素化し、快適性とエネルギー効率の制御を向上させます。
Tracer® Synchrony®
トレーサーアンサンブルは、直感的なユーザ・インターフェースで、空調や照明を制御するビルオートメーションシステム(BAS)です。
Tracer® SC+ ビルオートメーション
通信およびセンシング技術により、HVACシステムや建物のコントローラーなど、建物システムのさまざまな部分がワイヤレスで通信できるようになります。
Air-Fi® ワイヤレス通信
Tracer SC+とN-Generation CITY MULTI® VRFのポテンシャルを最大限に引き出します。 完全なシステムの一部として湿度、温度、占有率、CO2 を検出する、信頼性が高く、コスト効率が高く、設置が簡単なワイヤレス センサーです。
各種センサー
省エネ達成のためには、まず運転状況が一目で分かることが重要です。トレインのターボ冷凍機にはAdaptiViewを標準搭載しています。ユーザテストを実施し、お客様の声を最大限に反映させた、見やすい、操作しやすい制御盤です。
冷凍機用コントローラ
トレインのSymbio® デジタルコントローラーは、チラー、エアハンドラー、大型パッケージHVAC機器向けに工場で取り付けられた、用途特化型のプログラム可能なコントローラーです。
Symbio®デジタルコントローラー機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。