お客様の建物に適したソリューションを組み合わせ、快適性の向上とCO2・電力費削減のご提案をいたします。

空調機+VAV可変風量システム : VAS (Variable Air System)
トレイン製 VAVボックスのユニットコントローラーと空調機を連動させ、このVASアプリケーションを使用することで空調機+VAV可変風量システムが構築できます。
空調機に付随しているVAVをメンバー化し、空調機給気ファンのインバータ制御により風量を最適化し、給気ファンの搬送動力を削減させることでビルや工場の省エネを実現します。

中間期に外気冷房を利用することで、コンプレッサーを運転せず消費電力を低減します。また、CO2濃度の変化にあわせて外気取り入れ量を制御し省エネルギーを実現します。


太陽熱利用による暖気
集熱効果の高いパネルを通過する際に暖められた空気を室内に取り込むことで、暖房負荷を大幅に低減し、省エネルギーに貢献します。
省エネオプション
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。