技術者不足時代のビル運用を変える、つながる建物の力


High buildings with network connection at morning

熟練技術者不足という現実

熟練技術者の不足は深刻です。現在、技術者求人の38%が埋まらず、毎年さらに8%が離職しています1。
この人材不足は、高齢化や熟練人材の確保の難しさなど、複数の要因が影響しています。さらに、この不足によって設備のダウンタイム増加、コスト上昇、生産性低下といったリスクが建物に及び、収益だけでなく運用効率にも早期に影響を与えます。

こうした課題に対しては、人材・技術・プロセスの最適化が重要です。まずは建物を「つなぐ」ことで、ビルオーナー、施設管理者、技術者がより有益なデータを活用でき、効率的かつ効果的に業務を進められるようになります。

コネクテッドビルディング2(建物のデジタル接続)は、設備を監視・管理するソフトウェアと連携させます。最大の価値は、建物から得られる膨大なデータです。データにより状況を把握し、遠隔での管理や判断が可能となることで、日常業務や保守、修理がよりスムーズになります。これは、すでに負荷が大きい現場の業務軽減にも寄与します。さらに、予防保守や予知保全によってダウンタイムを防ぎ、設備寿命を延ばす効果も期待できます。
 

1. How Technology Can Solve the HVAC TechnicianShortage

2. 建物内の様々な設備やシステムがインターネットに接続され、データ連携や相互運用を可能にした建物のこと

 

 

コネクティビティがもたらす新たな価値

コネクテッドビルディングのメリットは、技術者や施設運用の枠を超えて広がります。
建物全体のエネルギー使用を最適化し、効率性と持続可能性を向上させるだけでなく、高い信頼性により、居住者やテナントへ快適な環境を安定して提供することができます。さらには、プロセスの効率化がコスト削減にもつながります。

導入にあたっては、いくつかの戦略的なステップがあります。

Partner & Plan(パートナー選定と計画):
適切なパートナーとの協働が鍵です。建物の特性に合わせた最適なソリューションを一緒に設計できます。エネルギーデータなどを収集することで、建物の現状を的確に把握できます。

Assess & Align(評価と整合):
ベースラインやベンチマークを設定し、成功につながる計画の基礎を築きます。

Learn & Leverage(学習と活用):
データが蓄積されるほど理解が深まり、その知見が建物運用、従業員の働き方、そして収益に良い影響を与えます。

 

未来を見据えたビル運用へ

熟練技術者不足という課題には、将来を見据えた解決策が求められます。コネクテッド化は、既存の設備に新しい技術を組み込み、人材不足の課題に応える有効で取り組みやすいソリューションです。

正しいパートナーと進めることが、コネクテッド化の第一歩です。室内環境分野のリーディングカンパニーであるトレインは、この変革をともに進め、最適なソリューションを提案します。

コネクテッドビルディングの力を活用すれば、企業は人材不足による負の影響を軽減するだけでなく、建物のデータを活かして運用成果を大きく向上させることができます。

 

英文の同記事を読む Read this article in English


コネクティビティ&クラウドサービス

セキュアなリモート接続と高度なデジタル連携で、ビルシステムを最適化

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。