VariTrane™ ファン駆動型Low-Height Parallel

VariTrane™ ファン駆動型Low-Height Parallel
VariTraneファン駆動型Low-Height ユニットは、利用可能な高さが制限されている用途向けに特別に設計されています。
コンパクトな高さ設計により、重要な機能への悪影響を防ぐことができます。電子整流モーター(ECM)と変調エアフロー制御アルゴリズムにより、エネルギー使用量と運用コストを削減します。
汎用性があり、オプションで工場設置済みコントローラーが装備されているため、設置の労力と起動時間が短縮されます。この世代のVariTraneユニットは、経験と実績に基づいて構築され、業界で最も完全なVAV製品として展開しています。
主な特徴
VariTraneファン駆動型Low-Height ユニットは、10.5インチのケーシング高さの利点を活かし、断続的なファン制御によりエネルギーを節約します。空間に熱が必要な場合は、ファンは暖房モードでのみ作動します。
通電すると、ファンを定速または可変速度で制御できます。暖かいプレナム空気を自由に再加熱するために使用することにより、さらなるエネルギー節約が得られます。
VariTrane Low-Height parallelファン駆動型ユニットでは、モーターの熱が無駄になることはありません。プレナムスペースが狭く、最小限のゾーン加熱が必要な場合に最適な選択肢です。
VariTrane Low-Height ファン駆動型ユニットは、10.5インチおよび12インチのケーシング高さの利点を提供します。
一連のファン駆動ユニット内のファンは、占有モードで常に通電され、通電すると、ファンを定速または可変速度で制御できます。これらは、会議室、カフェテリアなどの用途で一般的で、あらゆる条件下でより高い供給空気流量が必要とされます。
- スペースが限られている用途向けの薄型。
- インターロックパネル設計により、最も堅牢な VAV ユニットが実現
- 金属でカプセル化されたエッジにより、気流へのグラスファイバー断熱材の浸食が制限
- 電気または温水加熱コイル
- 空気圧、電子、またはデジタル制御が利用可能
- シングルポイント電源接続により、設置コスト削減
- 各ユニットの完全な工場での実行テスト
- デジタル制御により、Tracer™ ビル管理システム インターフェイスによる Integrated Comfort™ システム機能が可能
- 現場または工場での設置用のほとんどの直接デジタルコントローラーと互換性
- 速度制御付きシングルスピードモーターから幅広いファンエアフローを実現
- 冷却のみ (LPCF)、温水再加熱 (LPWF)、または電気再加熱 (LPEF) ユニットが利用可能
VariTrane® ラウンドインラウンドアウト
空調処理システム

エアハンドリングユニット
トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。

センシブルアシストメンブレン
センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。

光触媒空気清浄システム(TCACS)
トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。

ファンコイルユニット
UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
VAVユニット
VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。