ターボ冷凍機

世界トップシェアのターボ冷凍機

CenTraVac™
セントラバック

1938年に開発されてから現在まで、改良を重ね続けた歴史と多くの実績・信頼性のある ターボ冷凍機「CenTraVac™」シリーズ。毎年2,000台以上が出荷され、世界中のビル・工場の省エネを実現しています。

小型から大型まで全容量域 低GWPターボ冷凍機をラインアップ

効率・信頼性・安全性に妥協することなく、お客様の設備の低GWP化(100未満)実現をサポートするため、200~4,000トンの全てのレンジにおいて、ノンフロン扱い次世代冷媒採用ターボ冷凍機を取りそろえています。

ノンフロンターボ冷凍機

 

ターボ冷凍機に採用されている主な冷媒

低圧/高圧 低圧冷媒 高圧冷媒
フロン区分 フロン ノンフロン扱い フロン ノンフロン扱い
冷媒 R-123 R-245fa R-514A R-1233zd R-134a R-513A R-1234ze R-1234yf
可燃性
(*1)
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
1
不燃
2L
微燃
2L
微燃
毒性区分
(*1)
B B B A A A A A
理論効率
(COP)
9.4 8.7 9.4 9.3 8.5 8.3 8.5 8.2
GWP 77
(*2)
1030
(*2)
< 2
(*3)
1
(*3)
1430
(*2)
573
(*3)
< 1
(*3)
< 1
(*3)
(*1) 冷媒の燃焼と毒性のカテゴリー(ASHRAE34 安全等級)クラス表⽰
(*2) IPCC4次報告書(100年値)
(*3) IPCC5次報告書(100年値)


 

ターボ冷凍機 製品ラインアップ

ターボ冷凍機 オプション

受賞履歴

「CenTraVac™ ターボ冷凍機」は、地球環境保護とオゾン層保護に最も貢献する冷凍機として、米国環境保護局(EPA)最高の栄誉とされる「地球環境およびオゾン層保護最優秀賞」を過去3度受賞しています。

超低 GWP・ ゼロ ODP のノンフロン扱い次世代冷媒(HFO冷媒) R-1233zdを世界で初めて採用したターボ冷凍機は、 「第18回 オゾン層保護・地球温暖化防止大賞」 に於いて最高位の経済産業大臣賞を受賞致しました。

ターボ(ターボ式)冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、インバータ・ターボを含むターボ冷凍機に関する最適なご提案をいたします。