制御・改修

包括的なエネルギー削減プロジェクトをご提案いたします。

file
  • ビルエネルギー管理

      クラウド遠隔監視サービス

      遠隔地から自社システムの監視をすることにより、トラブルシューティングが一段と速くなり、緊急出勤や対応時間の短縮、無駄なエネルギー利用の改善により省エネを実現します。Web上でお客様の設備の運用状況を確認できるため、遠い場所からでもPCやモバイル端末で監視システムにアクセスすることが可能で す。

      サービス内容を見る

       

  • 高効率照明器具

      高性能反射板+LED1灯による省エネ

      高性能反射板と反射板の特性を生かす配光特性を持ったLED直管電灯により、ラピッド型と同じ照度を保ったまま、使用する電気を67%削減し、省エネに貢献します。長寿命のため交換サイクルも4倍となります。

       

  • 遮熱ガラス

      冷暖房効率アップで省エネ

      遮熱性能が通常のガラスの2倍のエコガラス(高性能多層ガラス)導入、既存ビルへに後付け複層エコガラスを設置する窓リフォームなどで、空調エネルギーコストの削減を実施します。その他、太陽光発電付きガラス等、用途に応じた各種ガラスもご提案いたします。

       

  • ポンプの最適化

      高効率ポンプへの置き換え

      ポンプ本体・モータの高効率化を図ることで省エネを実現します。インバータ一体型ポンプの導入によりコストも削減できます。

       

  • 空調機の改修

      老朽化した空調機の取り替え

      古くなった空調機を高効率機種に替えることで、大幅に使用する電気を削減します。空調機(AHU)の選定、撤去、据え付け工事まで承ります。

       




使用電気の削減による省エネならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、使用電気の削減による省エネ提案をいたします。