病院
福祉施設

省エネソリューション

病院、福祉施設などの省エネ・空調の問題解決策をご提案いたします。

 

 

ウイルス等の病原菌を除菌し衛生的な環境を保ちたい

光のチカラで病原体を殺菌・分解

光触媒空間除菌システムを既設の空調機やパッケージエアコンに取り付けるだけで、微小粒子状物質(PM2.5)や主な病原体を約 99% 減少させることができます。

病院内の省エネをしたい

除湿空調で環境改善と省エネを同時に実現

病院の手術室などは、換気回数が多いため、空調負荷の増加・湿度の上昇しやすい環境です。除湿空調と共に、夜間の外気を取り入れることで大幅な省エネが期待できます。

電力の「見せる化」をしたい

病院内の電力量・温度を統一管理

ただ見えているだけの「見える化」から、自主的な省エネを促す「見せる化」へシフトし、使われすぎた無駄(時間とエネルギー)を削減します。