トレイン ターボ冷凍機 冷凍機 チラー 空調 ノンフロン 新冷媒 オイルフリー

高効率・小型 ターボ冷凍機

200~300 USRt

Sシリーズ CenTraVac™ (CVHM)

部分負荷運転時のエネルギー効率の改善に。

COP 6.72(300USRt, 60Hz例)と高効率、標準的な扉から搬入可能なコンパクト設計のターボ冷凍機。

詳しく知る ›
高効率・小型 ターボ冷凍機
高効率・小型 ターボ冷凍機 200~300 USRt
Top

主な特長

インバータ専用圧縮機、独自設計インペラー、独立ベーン制御、第三世代インバータなど、トレインの先進技術の粋を結集したターボ冷凍機です。

  • クラス最高効率 COP 6.72(300USRt, 60 Hz地域例)
  • 業界初IPMモータ採用でモータのみで3%の効率アップ
  • 超低騒音(75%負荷時 73 dBA)
  • 幅1,830 mm x 高さ 2,030 mm の標準的な2枚扉から搬入可能なコンパクト設計
  • 運転状況が一目でわかる見やすい制御盤(カラータッチディスプレイ)
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応

フロンラベルは、フロン排出抑制法の指定製品の地球温暖化への影響度を示すマークです。
トレインのターボ冷凍機は最も高い段階のS(ノンフロン)に分類されています。

参考:日本冷凍空調工業会 フロンラベリング制度について

インバータ機

モデル

  • CVHM : 200~300 USRt (60 Hz)

 

効率

  • COP (定格成績係数) : 6.72(300 USRt 例)

 

主なオプション

  • フリークーリング
  • 熱回収

More
オイルフリーターボ冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、インバータ・ターボを含むターボ冷凍機に関する最適なご提案をいたします。