Traneの世界中のサイト
1938年に開発されてから現在まで、改良を重ね続けた歴史と多くの実績・信頼性のある ターボ冷凍機「CenTraVac™」シリーズ。毎年2,000台以上が出荷され、世界中のビル・工場の省エネを実現しています。
効率・信頼性・安全性に妥協することなく、お客様の設備の低GWP化(100未満)実現をサポートするため、200~4,000トンの全てのレンジにおいて、ノンフロン扱い次世代冷媒採用ターボ冷凍機を取りそろえています。
低圧/高圧 | 低圧冷媒 | 高圧冷媒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フロン区分 | フロン | ノンフロン扱い | フロン | ノンフロン扱い | ||||
冷媒 | R-123 | R-245fa | R-514A | R-1233zd | R-134a | R-513A | R-1234ze | R-1234yf |
可燃性 (*1) | 1 不燃 |
1 不燃 |
1 不燃 |
1 不燃 |
1 不燃 |
1 不燃 |
2L 微燃 |
2L 微燃 |
毒性区分 (*1) | B | B | B | A | A | A | A | A |
理論効率 (COP) | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.2 |
GWP | 77 (*2) |
1030 (*2) |
< 2 (*3) |
1 (*3) |
1430 (*2) |
573 (*3) |
< 1 (*3) |
< 1 (*3) |
「CenTraVac™ ターボ冷凍機」は、地球環境保護とオゾン層保護に最も貢献する冷凍機として、米国環境保護局(EPA)最高の栄誉とされる「地球環境およびオゾン層保護最優秀賞」を過去3度受賞しています。
超低 GWP・ ゼロ ODP のノンフロン扱い次世代冷媒(HFO冷媒) R-1233zdを世界で初めて採用したターボ冷凍機は、 「第18回 オゾン層保護・地球温暖化防止大賞」 に於いて最高位の経済産業大臣賞を受賞致しました。