Traneの世界中のサイト
ホテル、旅館など、宿泊施設の省エネ・空調の問題解決策をご提案いたします。
包括的なエネルギー削減プロジェクトの実施
エネルギー管理システム(EMS) により、電力、温度・湿度・CO2、熱源・空調機、照明、セキュリティーなどを一元管理することにより、20~40%の大幅な省エネ効果が期待できます。
自然エネルギーを活用
環境問題に対する活動としてCSRに取り組むことが企業の責任となりつつあります。少しでも自然エネルギーを活用したソリューションとして、ソーラーダクト、ソーラーパネル等をご提案いたします。
光のチカラで病原体を殺菌・分解
光触媒空間除菌システムを既設の空調機やパッケージエアコンに取り付けるだけで、微小粒子状物質(PM2.5)や主な病原体を約 99% 減少させることができます。さらに湿度を管理することで、より快適な環境を保ちます。
環境改善と省エネを同時に実現
ホテルの厨房などは、排気量が多いため、空調負荷の増加・湿度の上昇しやすい環境です。空調と共に給気量がバランスを取ることが大切です。また、夜間の外気を取り入れることで省エネが期待できます。