トレイン ターボ冷凍機 冷凍機 チラー 空調 ノンフロン 新冷媒 大型

大規模設備用 ターボ冷凍機

1,300~4,000 USRt

Duplex™ CenTraVac™ (CDHF, CDHG, CDHH)

地域冷暖房、産業プラント、大学などの大規模設備向けに設計された大型ターボ冷凍機。

詳しく知る ›
大規模設備用 ターボ冷凍機
大規模設備用 ターボ冷凍機 1,300~4,000 USRt
Top

主な特長

地域冷暖房、産業プラント、大学などの大規模設備向けに設計された大型ターボ冷凍機です。

Duplex™(デュプレックス)は、独立 した冷媒回路を持つコンプレッサを2基搭載したモデルで、コンプレッサのリフトを減少することで消費電力を低減します。1台で冷凍機2台分の能力を発揮し ますが、メンテスペースは1台分の省スペースで、イニシャルコストを抑えることができます。

  • 1台のターボ冷凍機に圧縮機2基搭載
  • 大型ターボ冷凍機で業界最高効率 COP 6.6(50 Hz) / IPLV 7.9
  • 限られたスペースで高い冷凍能力
  • モータ直結駆動コンプレッサ採用でエネルギーロスゼロの高信頼性
  • 低回転・低騒音・低振動
  • 低圧冷媒・不燃性で安全・環境にやさしい
  • 高圧ガス保安法に抵触せず有資格者の配置・各種届出など管理の手間が不要
  • 分割搬入可能
  • 運転状況が一目でわかる見やすい制御盤(カラータッチディスプレイ)
  • LonTalk、Modbus、BACnet 対応

フロンラベルは、フロン排出抑制法の指定製品の地球温暖化への影響度を示すマークです。
トレインのターボ冷凍機は最も高い段階のS(ノンフロン)に分類されています。

参考:日本冷凍空調工業会 フロンラベリング制度について

モデル

R-1233zd 採用機

  • CDHH : 2,000~4,000 USRt (50 Hz)
  • CDHH : 1,800~4,000 USRt (60 Hz)

R-514A 採用機

  • CDHF : タンデム型2段圧縮機 1800~2500 USRt (60Hz)
  • CDHG : タンデム型3段圧縮機 1500~2300 USRt (50Hz)

 

効率

  • COP(定格成績係数): 5.9~6.7
  • IPLV(期間成績係数): 6.4~9.3

COP(定格成績係数)、IPLV(期間成績係数)は条件によって異なり、上記は一例です。詳しくは営業部までお問い合わせください。

主なオプション

  • インバータ
  • 横取り出し型水室

大型設備向けターボ冷凍機ならトレイン・ジャパン。トレインは、創業から100年以上、世界 100カ国で、29,000人が働く世界企業です。冷凍機を知り尽くしたメーカーならではの豊富な経験と高い技術力をもとに、地球温暖化対策に適したターボ冷凍機をご提案をいたします。